Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Ionizator listwowy firmy SMC przystosowany do mycia strumieniem wody

Ionizator listwowy firmy SMC przystosowany do mycia strumieniem wody

SMC wprowadza na rynek jonizator listwowy IP66 do środowisk narażonych na mycie i zapylenie. Globalny specjalista w dziedzinie automatyki, firma SMC, rozszerzyła swoją ofertę produktów do kontroli ładunków elektrostatycznych, wprowadzając na rynek serię IZSW10, nową linię jonizatorów listwowych o stopniu ochrony IP66, zaprojektowanych z myślą o niezawodnym działaniu w środowiskach zapylonych, wilgotnych i wymagających intensywnego mycia. Seria IZSW10 łączy w sobie szybką neutralizację ładunków elektrostatycznych z dużym zasięgiem działania, możliwością wyboru trybu generowania jonów oraz higieniczną, łatwą w utrzymaniu konstrukcją.

Zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach pracy
Kontrola elektrostatyczna w zakładach spożywczych, farmaceutycznych i ogólnej automatyce jest często utrudniona przez pył unoszący się w powietrzu, wilgoć i częste cykle czyszczenia. Seria IZSW10 stanowi odpowiedź na te wyzwania dzięki całkowicie pyłoszczelnej i wodoodpornej obudowie (odpowiednik IP66). Po wyłączeniu zasilania listwę można bezpiecznie umyć, a jego gładka, zaokrąglona obudowa zapobiega gromadzeniu się płynów i sprzyja higienicznej konstrukcji urządzenia.

Trwałość jest dodatkowo zwiększona dzięki elementom metalowym ze stali nierdzewnej i emiterom wolframowym, a konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo dotykowe zapobiega przypadkowemu kontaktowi dłoni z obszarem emitera. Aby poprawić widoczność, operatorzy mogą korzystać ze wskaźników LED widocznych z dwóch kierunków, co umożliwia szybką kontrolę stanu nawet w ograniczonych instalacjach.

Szybka eliminacja ładunków elektrostatycznych na dużym zasięgu
Seria IZSW10 zapewnia imponującą wydajność w szerokim zakresie zastosowań dzięki możliwości wyboru trybu generowania jonów DC lub podwójnego AC.

  • W trybie DC jonizator neutralizuje ładunki elektrostatyczne w zaledwie 0,2 sekundy w odległości 100 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających szybkiej reakcji, takich jak pakowanie, obsługa folii i transport komponentów.
  • W trybie podwójnym AC, w połączeniu z przedmuchiwaniem powietrzem o ciśnieniu 0,5 MPa, IZSW10 zapewnia neutralizację na odległość do 500 mm, z czasem rozładowania wynoszącym 0,9 sekundy.

Opcjonalna funkcja przedmuchiwania powietrzem znacznie zwiększa wydajność, zwiększając odległość neutralizacji ładunków elektrostatycznych około trzykrotnie w porównaniu z pracą bez powietrza. Przepływ powietrza pomaga również zmniejszyć zanieczyszczenie emiterów, wydłużając żywotność i utrzymując stabilne właściwości rozładowania.

Stała równowaga jonów i zmniejszona konserwacja
Aby zapewnić niezawodną i równomierną eliminację ładunków elektrostatycznych na całej długości listwy, seria IZSW10 posiada funkcje automatycznego balansowania i uśredniania. Funkcje te utrzymują napięcie offsetowe w zakresie ±30 V (podwójny prąd przemienny z przedmuchiwaniem powietrzem przy 300 mm) i kompensują zużycie lub zanieczyszczenie emitera, pomagając wydłużyć okresy między konserwacjami.

Konserwacja jest dodatkowo uproszczona dzięki:

  • Wymiennym wkładom emitera (typy bezpowietrzne, o wysokim przepływie, średnim przepływie i niskim przepływie)
  • Wyjście wykrywania konserwacji
  • Opcjonalny zestaw do czyszczenia
  • Elastyczne opcje podłączenia przewodów, w tym jednostronny lub dwustronny dopływ powietrza oraz wybór złączek ze stali nierdzewnej, lub zgodnych z EHEDG.

W porównaniu z poprzednim modelem serii IZSW10 osiąga około 14% skrócenie czasu rozładowania wokół emitera przy użyciu wkładu o wysokim przepływie przy 600 mm.

Kompaktowy, konfigurowalny i łatwy w integracji

Seria IZSW10 jest dostępna w pięciu długościach listew - 400, 580, 760, 940 i 1120 mm - obejmujących zastosowania od wąskich przenośników do procesów z szeroką taśmą. W zależności od długości urządzenie waży od 0,87 do 1,44 kg, co ułatwia montaż na lekkich ramach lub ruchomym sprzęcie.

Integracja elektryczna jest prosta dzięki zasilaniu 24 VDC, wejściom/wyjściom NPN/PNP oraz funkcjom takim jak zatrzymanie generowania jonów, wykrywanie konserwacji, wykrywanie nieprawidłowości wysokiego napięcia i sprawdzanie alarmów.

Nowy standard kontroli ładunków elektrostatycznych w wymagających środowiskach

Branże zajmujące się foliami, proszkami, lekkimi częściami lub wrażliwymi materiałami opakowaniowymi mogą ponosić znaczne straty wydajności z powodu problemów związanych z ładunkami elektrostatycznymi, takich jak przywieranie kurzu, nieprawidłowe podawanie, sklejanie, marszczenie lub zanieczyszczenie. Seria IZSW10 stanowi solidne, odporne na mycie rozwiązanie, które łączy w sobie szybkość, zasięg, stabilność i higieniczną konstrukcję w jednej platformie.

Dla konstruktorów maszyn i użytkowników końcowych poszukujących eliminatora ładunków elektrostatycznych, który działa niezawodnie w trudnych warunkach - bez utraty wydajności - seria  IZSW10 wyróżnia się jako jedyny jonizator typu listwowego o stopniu ochrony IP66, oferujący wybieralne tryby jonizacji i możliwość przedmuchiwania powietrzem, zapewniające neutralizację zarówno przy dużej prędkości, jak i na dużym zasięgu

Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: Ionizator listwowy firmy SMC przystosowany do mycia strumieniem wody.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

18 lut 2026