Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Endüstriyel Washdown (Yoğun Yıkama) Proseslerine Uygun SMC Bar Tipi İyonizer

Endüstriyel Washdown (Yoğun Yıkama) Proseslerine Uygun SMC Bar Tipi İyonizer

Küresel otomasyon uzmanı SMC Corporation, statik kontrol ürün gamını genişleterek; tozlu, nemli ve yoğun yıkama (washdown) gerektiren ortamlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanan IP66 koruma sınıfına sahip yeni bar tipi iyonizeri IZSW10 Serisi’ni piyasaya sürdü. IZSW10, yüksek hızlı statik nötralizasyonu uzun menzil kabiliyetiyle birleştirirken, seçilebilir iyonizasyon modları ve hijyenik, bakımı kolay bir tasarım sunuyor.

Zorlu koşullar için tasarlandı

Gıda, içecek, ilaç ve genel otomasyon ortamlarında statik kontrol sıklıkla havadaki toz, nem ve sık temizlik işlemleri nedeniyle olumsuz etkilenir. IZSW10, tamamen toza dayanıklı ve su geçirmez muhafazası (IP66 eşdeğeri) ile bu zorlukların üstesinden doğrudan gelir. Cihaz kapalıyken bar güvenle yıkanabilir; ayrıca pürüzsüz silindirik gövdesi ile sıvı birikimini önler ve hijyenik makine tasarımını destekler.

Dayanıklılık, paslanmaz çelik bileşenler ve tungsten emicilerle daha da artırılırken; güvenli temas tasarımı, parmakların iyon alanına yanlışlıkla temas etmesini önler. Görünürlüğün artırılması için operatörler, iki yönden görülebilen LED göstergelerden faydalanır; bu sayede dar alanlardaki kurulumlarda bile cihaz durumunu hızlıca kontrol edebilirler.

Statik elektriği hızlı, üstelik geniş alanda giderir.

IZSW10, seçilebilir DC ve Çift AC iyonizasyon modları sayesinde çok çeşitli uygulamalarda etkileyici performans sunar.

  • DC modunda, iyonizer 100 mm mesafede statik elektriği sadece 0,2 saniyede nötralize eder; bu özelliğiyle paketleme, film taşıma ve komponent transferi gibi hızlı tepki gerektiren uygulamalar için idealdir.
  • Çift AC modunda ve 0,5 MPa hava püskürtme ile birlikte kullanıldığında, IZSW10, 500 mm’ye kadar uzun mesafeli statik nötralizasyon sağlar ve deşarj süresi 0,9 saniyedir.

Opsiyonel hava püskürtme fonksiyonu, havasız kullanım ile karşılaştırıldığında statik nötralizasyon mesafesini yaklaşık üç kat artırarak performansı önemli ölçüde yükseltir. Bu hava akımı ayrıca iyon yayıcıların kirlenmesini azaltır, servis ömrünü uzatır ve deşarj özelliklerinin stabil kalmasını sağlar.

Dengeli iyonizasyon ve azaltılmış bakım ihtiyacı

Bar uzunluğu boyunca güvenilir ve homojen statik elektrik nötralizasyonu sağlamak üzere tasarlanan IZSW10, Otomatik Dengeleme (Auto Balance) ve Ortalama Alma (Averaging) fonksiyonlarını bir arada sunar. Bu özellikler, Çift AC modunda ve 300 mm hava püskürtme ile ofset voltajını ±30 V aralığında tutarken, iyonizer aşınması veya kirlenmesini otomatik olarak telafi ederek bakım aralıklarının uzatılmasına katkı sağlar.

Bakım işlemleri şu unsurlarla daha da basitleştirilmiştir:

  • Değiştirilebilir iyon yayıcı kartuşlar (havasız, yüksek debili, orta debili ve düşük debili tipler)
  • Bakım sinyal çıkışı
  • Opsiyonel temizlik kiti
  • Tek taraflı veya çift taraflı hava beslemesi seçenekleri ile paslanmaz çelik veya EHEDG uyumlu rakorları içeren esnek hortumlama seçenekleri.

Önceki modele kıyasla IZSW10, 600 mm mesafede yüksek debili kartuş kullanıldığında iyonizer çevresinde deşarj süresinde yaklaşık %14 oranında iyileşme sağlar.

Kompakt, konfigüre edilebilir ve kolay entegre edilebilir.

IZSW10, dar konveyörlerden geniş web uygulamalarına kadar farklı ihtiyaçları karşılamak üzere 400, 580, 760, 940 ve 1120 mm olmak üzere beş bar uzunluğunda sunulmaktadır. Uzunluğa bağlı olarak cihazın ağırlığı 0,87–1,44 kg arasında değişir ve bu sayede hafif çerçevelere veya hareketli ekipmanlara kolayca monte edilebilir.

Elektriksel entegrasyon, 24 VDC besleme, NPN/PNP giriş/çıkışlar ve iyon üretimi durdurma, bakım tespiti, yüksek voltaj anormalliği tespiti ve alarm kontrolü gibi fonksiyonlar sayesinde kolaydır.

Zorlu ortamlar için statik kontrolde yeni bir standart.

Film, toz, hafif parçalar veya hassas ambalaj malzemeleri ile çalışan endüstriler, toz yapışması, besleme hataları, yapışma, kırışma veya kontaminasyon gibi statik kaynaklı sorunlar nedeniyle ciddi üretim kayıpları yaşayabilir. IZSW10, hız, menzil, stabilite ve hijyenik tasarımı tek bir platformda birleştiren, sağlam ve yıkamaya dayanıklı bir çözüm sunar.

Zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunan bir iyonizer arayan makine üreticileri ve son kullanıcılar için, IZSW10, yüksek hızlı ve uzun menzilli nötralizasyon sağlayan seçilebilir iyon modları ve hava püskürtme özelliğine sahip tek IP66 bar tipi iyonizer olarak öne çıkıyor.

SMC’nin IZSW10’u hakkında daha fazla bilgi için dijital kataloğumuzu inceleyin.

 

18 Şub 2026