Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)G1*N, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Standaard: dubbelwerkende, enkele zuigerstang
  • Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
  • Slaglengtes van 25 tot en met 300 mm
  • Montages: basis, voet, flens vooraan of achteraan, zwenkscharnier vooraan of achteraan, scharnier
  • Met of zonder nylon of hittebestendige zuigerstangbalg
  • Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria