Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)G1*N, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

      
  • Denna produkt är utgående och kommer att ersättas avCG1-Zserie
  • Standard: Dubbelverkande; standard kolvstång
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  •   
  • Slaglängd, från 25 mm till 300 mm
  •   
  • Fästen: basutförande, fotfäste, främre eller bakre fläns, främre eller bakre svängsvängtapp, konsol
  •   
  • Med eller utan kolvstångsbälg i nylon eller värmebeständig
  •   
  • Olika givare och kabellängder
  •   

Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria