Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)G1*N, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu CG1-Z.
  • standardní provedení: dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy od 25 mm do 300 mm
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu nebo vzadu, kyvný závěs vpředu nebo vzadu, závěsná vidlice
  • s nebo bez nylonové nebo tepelně odolné krycí manžety pístnice
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.