Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)G1*N, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Standard: double acting single rod
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Strokes from 25mm through 300mm
  • Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis
  • With or without nylon or heat resistant rod boot
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria