Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)G1*N, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Standard: doppio effetto, stelo semplice
  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100
  • Corse da 25mm a 300mm
  • Montaggio: base, piedini, flangia anteriore o posteriore, snodo oscillante anteriore o posteriore, cerniera
  • Soffietto con o senza nylon o resistente alle alte temperature
  • Ampia gamma di sensori e di lunghezze cavi

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca