Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

C(D)G1*N, Munkahenger, kettős működésű

  • standard: kettős működésű
  • dugattyúátmérő (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, és 100
  • löket: 25mm-től 300 mm-ig
  • felfogatások: alapkivitel, talp, rúd- vagy fenékoldali karima, rúd- vagy fenékoldali billenőcsap, villa
  • nylon vagy hőálló védőharmonikával vagy anélkül
  • jeladók és vezetékhosszak széles választéka

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek