Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Стандартно: двустороннее действие, односторонний шток
  • Размеры цилиндров: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 (мм)
  • Длина хода от 25 мм до 1500 мм в зависимости от размера цилиндра
  • Монтаж: базовый, лапы, передний & задний фланцы, одинарный или двойной шарнир, & центральная цапфа
  • С защитой штока или без нее
  • Разнообразие датчиков положения и длин электрокабелей

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено