M(D)B, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
M(D)B, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Online-Produktkatalog
M(D)B, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie
MB-Z
ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
Standard: doppeltwirkende Einfachkolbenstange/li>
Kolbendurchmesser: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Je nach Kolbendurchmesser Hub von 25 mm bis 1500 mm
Montage: Grundausführung, Muss, Flansch vorne/hinten,
Gabelbefestigung hinten, Mittelschwenkbefestigung
Mit/ohne Faltenbalg
Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen