Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Toto je výbehová séria. Dodanie už nie je možné. Prosím, použite novú sériu MB-Z.
  • štandardné prevedenie: dvojčinný, jednostranná piestnica
  • priemery piesta (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • zdvihy od 25 mm do 1500mm (podľa priemeru piesta)
  • spôsob montáže: základná, pätky, príruba vpredu alebo príruba vzadu, závesné oko alebo závesná vidlica, stredný kyvný záves
  • s alebo bez krycej manžety piestnice
  • rôzne prevedenia snímačov polohy a dĺžky káblov

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.