Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Denna produkt är utgående och kommer att ersättas avMB-Zserien.
  • Standard: dubbelverkande, standard kolvstång
  • Cylinderstorlekar: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Slaglängd 25 mm till 1500 mm beroende på cylinderstorlek
  • Montage: basutförande, fot, främre och bakre fläns, enkelt eller dubbelt svängfäste samt midjefäste
  • Med eller utan kolvstångsbälg
  • Olika givare och kabellängder

Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria