Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu MB-Z.
  • standardní provedení: dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • zdvihy od 25 mm do 1500mm (dle průměru pístu)
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu nebo příruba vzadu, závěsné oko nebo závěsná vidlice, střední kyvný závěs
  • s nebo bez krycí manžety pístnice
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.