Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • standard: kettős működésű
  • dugattyúátmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm)
  • löket: 25 mm-től 1500 mm-ig, mérettől függően
  • felfogatások: alap, talp, rúd- vagy fenékoldali karima, lengőcsapágy vagy villa és központi billenőcsap
  • védőharmonikával vagy anélkül
  • jeladók és vezetékhosszak széles választéka

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek