Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie MB-Z.
  • Standard: doppio effetto, stelo semplice
  • Attacco: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Corse da 25mm a 1500mm a seconda del diametro
  • Montaggio: base, piedini, flangia anteriore e posteriore, cerniera maschio o femmina e snodo mediano
  • Disponibile con o senza soffietto
  • Ampia gamma di sensori e di lunghezze cavi

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca