Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

IDH, Thermo-dryer

Katalog proizvaoda

IDH, Thermo-dryer

IDH, Thermo-dryer
Ova slika možda ne odgovara odabranoj konfiguraciji.
Kliknite na ikonu 3D pregleda ispod da biste videli tačan izbor.
  • Dehumidification function (dryer): Pressure dew point: 10ºC.
  • Pressure regulation function (regulator).
  • Cleaning function (filter): Nominal filtration rating: 0.01 µm.
  • Temperature control function (heater): Temperature stability: +/-0.1ºC. Setting range: 15 to 30ºC.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje ? do ? od ? ulazi
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Vaša pretraga nije dala rezultate
 
Size
Combination of built-in products
Option