Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Geleceğe güç veriyoruz: Akıllı pil üretimi için otomatik çözümler

  

Yazarlar: Saeyeong Jeong, Avrupa Pil Endüstrisi Yöneticisi, SMC Europe

 

HAZİRAN 2025
Küresel olarak çevre dostu enerjiye geçişte hızlanma gözlemlerken, pil endüstrisi geleceğin ekonomisinin temel taşı olarak ortaya çıkıyor. Elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaşması, yenilenebilir enerjinin artan kullanımı ve devam eden teknolojik yenilikler, yüksek performanslı pillere olan talebin arttığı anlamına geliyor. www.nature.com/articles/s41467-025-55861-7

Buna karşılık, pil üretim teknolojileri hızla gelişiyor ve daha hassas ve verimli üretim süreçleri gerektiriyor. Nature Communications'da yayınlanan 'Ölçekte Yüksek Kaliteli Pil Üretimi İçin Zorluklar ve Fırsatlar' başlıklı makale, performansı, güvenliği ve dayanıklılığı korumanın büyük ölçekli pil üretim süreçlerinizde önemli bir zorluk olduğunu vurguluyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, pil hücresi üretimi için optimize edilmiş otomasyon sistemleri her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Doğru otomasyon bileşenlerini seçmenin önemi

Lityum iyon pil üretiminde hurda oranları önemli ölçüde değişebilir; en üst düzey üreticiler için yaklaşık %5, standart üreticiler için yaklaşık %10 ve hatta ilk üretim artış aşamalarında %30'u bile aşabilir. Bu yüksek hurda oranlarına birçok faktör katkıda bulunsa da en kritik olanlardan biri makine üreticileri veya pil tesisi üretim mühendisleri tarafından uygunsuz otomasyon bileşenlerinin seçilmesidir.

Uygunsuz bileşenler kullandığınızda, hurda oranları elektrot üretiminden hücre montajına, formasyona ve pil modülü ve paket montajına kadar sürecin tüm aşamalarında artabilir ve sonuçta genel üretkenliği azaltabilir.

Bu durumu ele almak için SMC, pil üretim süreçleriniz için optimize edilmiş otomasyon çözümleri sunarak hurda oranlarını düşürmenize ve üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur

25A serisi: Yüksek kaliteli pil üretimi için en uygun seçim
Malzeme kısıtlamaları
 

Otomasyon bileşenleri genellikle belirli miktarlarda bakır veya çinko içerebilen alüminyum alaşımları veya döküm metaller gibi malzemeler içerir. Bu metal parçacıkları, bileşen çalışması sırasında aşınma, sürtünme, mekanik stres veya ısı kaynaklı deformasyon nedeniyle pil hücrelerinize girebilir. Bu tür parçacıklar bir pil hücresine sızarsa, kısa devrelere neden olabilir veya kimyasal reaksiyonları tetikleyerek hem kaliteyi hem de güvenliği tehlikeye atabilir. Bu nedenle otomasyon bileşenlerini seçerken dikkatli olmak önemlidir.

25A serimiz, öncelikle bakır ve çinko içeren metallerin kullanımını kısıtlayarak pil üretim ortamları için ideal bir çözüm sunar. Seri, aktüatörler, yön kontrol valfleri, tutucular, bağlantı parçaları ve hava yolu ekipmanlarını kapsayan 200'den fazla temel model içerir; hepsi, kontaminasyon risklerini en aza indirmeye ve pil üretiminizde güvenliği sağlamaya yardımcı olan malzeme kısıtlamalarıyla tasarlanmıştır.

SMC'nin aktüatörleri, kompakt kılavuz silindiri – 25A-MGP Serisi
SMC'nin yön kontrol valfleri, kompakt 5 portlu solenoid valfi – 25A-JSY Serisi
SMC'nin hava yolu ekipmanı, FRL kombinasyon üniteleri – 25A-AC-D Serisi

 

Kuru oda: Düşük çiğ noktasına dikkat edin

Pil hücresi üretim ortamlarında nem, pil performansı ve güvenliğinde kritik bir rol oynar. Nem çok yüksekse, elektrolit nemi emebilir, kimyasal reaksiyonları, metal parçaların korozyonunu ve performans düşüşünü tetikleyebilir. Öte yandan, nem çok düşükse, elektrotlar ve ayırıcılar kuruyabilir, çatlaklara ve iletkenliğin azalmasına neden olabilir ve bu da nihayetinde pil verimliliğini düşürür.

Sonuç olarak, pil üretimi genellikle kuru odalar olarak bilinen özel ortamlarda gerçekleşir. Bu ortamlarda, çiğlenme noktası basıncı -50°C'nin altında tutulur; bu, elektrolit kirlenmesini önlemek ve pil kalitenizi en üst düzeye çıkarmak için önemlidir. Ancak, bu tür ortamlarda, otomasyon bileşenlerindeki yağlayıcıların buharlaşması veya sızdırmazlık malzemelerinin sertleşmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir ve bu da ekipmanlarda operasyonel sorunlara neden olabilir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, düşük çiğlenme noktası ortamlarına uygun gresler kullanan otomasyon bileşenlerini seçmek çok önemlidir.

SMC'nin 25A serisi, -80°C kadar düşük çiğlenme noktalarında bile etkili bir şekilde çalışabilen gresler içerir. Bu yetenek, bileşenlerin pil üretimi gibi özel ortamlarda standart üretim ortamlarında olduğu gibi aynı dayanıklılığı ve performansı korumasını sağlar. Sonuç? Üretim sürecinizin daha iyi bir şekilde istikrarını ve üretkenlik ve kalite düşüşü sorunlarının etkili bir şekilde önlenmesini elde edersiniz.

Pil üretimi için ek çözümler

Pil üretim sürecinde ortaya çıkan güvenlik ve verimlilik zorluklarını ele almak için birçok yenilikçi çözüm sunabiliriz. SMC, patlamaya dayanıklı; korozyon direnci; elektrostatik deşarj önleme; lazer uygulamaları için sıcaklık kontrolü; kablosuz iletişim sistemleri ve hava yönetim sistemleri gibi özelliklere sahip çeşitli ürünler aracılığıyla güvenli ve istikrarlı bir üretim ortamı oluşturmaya yardımcı olur. Bu çözümler daha yüksek üretkenliğe ve daha düşük maliyetlere katkıda bulunur.

Daha spesifik olarak, hava yönetimi gibi sistemler aracılığıyla tüketim izleme, yalnızca enerji verimliliğini artırmada değil, aynı zamanda dijitalleşmeyi desteklemede de önemli bir rol oynar. Bu yetenek, öngörücü bakım stratejileri geliştirmek için temel oluşturur. Dahası, SMC açık kablosuz sistemi (OPC-UA), ürün portföyümüze ait olmasalar bile IO-Link teknolojisi sensörlerinden veri toplamak üzere tasarlanmıştır.

SMC'nin Hava Yönetim Sistemi – 25A-AMS20/30/40/60 Serisi

 

Patlamaya ve korozyona dayanıklı

Akü hücreleri için elektrolit doldurma işlemi, elektrolitin düşük tutuşma noktası nedeniyle yangın veya patlama açısından yüksek riskli bir işlemdir. Ek olarak, akünün tekrarlanan şarj ve deşarj yoluyla aktive olduğu oluşum süreci sırasında termal kaçak ve tutuşma riski vardır. Bunu ele almak için, bu kritik işlemlerde güvenliği sağlamak üzere ATEX sertifikalı bileşenler (silindirler, solenoid valfler, basınç anahtarları gibi) sunuyoruz.

Dahası, bazı otomasyon bileşenleri, akü üretimi sırasında kullanılan kimyasallara (elektrolitler gibi) uzun süre maruz kaldığında korozyona uğrayabilir veya sertleşebilir. Bu, bileşenleri dış darbelere ve titreşime karşı savunmasız hale getirebilir ve potansiyel olarak kirleticiler üretebilir. Bu nedenle, işleme bağlı olarak mükemmel korozyon ve kimyasal dirence sahip ürünler gereklidir. Örneğin, yüksek saflıkta ürünler (paslanmaz çelik silindirler ve bağlantı parçaları gibi) olmazsa olmazdır. Akü üretim ortamları için olağanüstü korozyon ve kimyasal direnç sağlayan bileşenler sunuyoruz.

SMC'nin korozyona dayanıklı çözümleri, paslanmaz çelik silindir – CG5-S/CJ5-S Serisi

 

Elektrostatik deşarj çözümleri
Pil üretimi gibi aşırı kuru ortamlarda statik elektrik kolayca birikebilir. Pil hücrelerinizde biriken statik yük, üretimde patlama ve yangın riskini artırabilir veya voltaj testi sırasında yanlış okumalar üreterek kalite sorunlarına yol açabilir. Bu durumu ele almak için statik elektriği hızla ortadan kaldırabilen ve kontrol edebilen çeşitli iyonlaştırıcılar (çubuklar, nozullar, fanlar dahil) sunuyoruz. Ayrıca anti-statik ekipman (ürün) da sunuyoruz.

SMC'nin çubuk tipi iyonlaştırıcısı – IZS51 Serisi
SMC'nin ince çubuk tipi iyonlaştırıcısı, ayrı kontrolör – IZT44/45 Serisi
SMC'nin nozul tipi iyonlaştırıcısı – IZN10E Serisi

 

Sıcaklık kontrol çözümleri

Hücre montajı sırasında lazer tabanlı çentikleme veya sekme kaynağı gibi işlemlerde, lazer osilatörünün aşırı ısınmasından kaynaklanan sorunları önlemek için hassas sıcaklık kontrolü esastır. Ek olarak, aktivasyon süreci (şarj ve deşarj, eskitme) sırasında, hassas bir oda sıcaklığının korunması, pil hücrelerinizin özelliklerini ve kalitesini artırabilir.

Termo soğutucularımız, bu işlemlerde ekipmanın sıcaklığını sıkı bir aralıkta tutmaya yardımcı olarak, üretkenliğin ve kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

SMC'nin F-Gazsız (CO2 soğutucu) termo-soğutucusu, standart tip – HRSC Serisi

 

Esnek ve güvenilir pil hücresi kullanımı için kablosuz iletişim

Hızlı hareketler, dönen elemanlar ve dar alanlarla karakterize edilen zorlu pil üretim ortamlarında, kablolu iletişim aşınmaya, bağlantı kesilmesine ve bakım sorunlarına maruz kalabilir. Bu özellikle robotik tutucular ve pil hücreleri için taşıma sistemleri için geçerlidir.

SMC Kablosuz Saha Veri Yolu Sistemi, geleneksel kablolu iletişimi güvenli ve güvenilir kablosuz iletimle değiştirerek sağlam bir çözüm sunar. Sistemin benimsenmesi, hareketli parçalarda karmaşık kablo yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldırarak bakım maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltır ve daha kompakt ve esnek ekipman tasarımlarına olanak tanır.

Kablosuz iletişimi benimseyerek, kritik taşıma sistemlerinde daha yüksek çalışma süresi, daha fazla tasarım özgürlüğü ve daha iyi güvenilirlik elde edebilirsiniz - tüm bunları yaparken kurulumu ve sistem entegrasyonunu basitleştirirsiniz.

SMC´nin kablosuz sistemi, kompakt tip – EXW1 Serisi

 

Uzmanlık pili

Pil üretim sektöründeki sektör lideri şirketlerle 20 yılı aşkın iş birliği deneyimine sahip olan SMC, pil hücresi üretimi için optimize edilmiş otomasyon bileşenleri sağlar. Pil üretim sürecine ilişkin derin bir anlayışa dayanarak, ilk ekipman tasarımından pil hücrelerinizin seri üretimine kadar özel çözümlerle arıza oranlarını azaltmaya, güvenliği iyileştirmeye ve ekipman çalışma süresini artırmaya katkıda bulunuyoruz.

Dahası, çözümlerimiz öngörücü bakım stratejileri ve fabrika dijitalleştirmesi dahil olmak üzere modern gereksinimleri karşılar.

SMC ile Pil üretim endüstrisini nasıl keşfedeceğinizi öğrenin

Saeyeong Jeong | Avrupa Pil Endüstrisi Yöneticisi, SMC Europe

Saeyeong, SMC'deki yolculuğuna 2009 yılında SMC Kore'ye katıldığında başladı. 2012 yılında, uzmanlığını küresel ölçekte sunmaya devam ettiği Avusturya'daki SMC CEE Group'a geçti.
Küçük yaşlardan itibaren başkalarına yardım etme konusunda tutkuluydu. Çocukluğunda Kızılhaç Gençliğinde gönüllü olarak çalışmaya başladı ve daha sonra yetişkin olarak iki yıl boyunca Etiyopya'da KOICA (Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı) gönüllüsü olarak görev yaptı. Eşiyle tanıştığı yer burasıydı ve şimdi birlikte bir kızları var.
Saeyeong, başkalarıyla bilgi paylaşmaktan büyük keyif alıyor. Pil endüstrisi ortaya çıktıkça, meslektaşlarının alanı anlamalarına yardımcı olmak için dahili bir eğitim programı geliştirme inisiyatifi aldı. Bugüne kadar, dünya çapında 600'den fazla çalışan pil teknolojisi konusundaki eğitiminden faydalandı.
Saeyeong boş zamanlarında ailesiyle seyahat etmekten ve sessiz anları okuyarak geçirmekten hoşlanıyor. Ayrıca Taekwondo'da 5. Dan derecesine sahip ve düzenli olarak antrenman yapmaya devam ediyor, beden ve zihin arasında bir denge sağlıyor.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun; seçkin içerikler ve daha fazlası düzenli olarak e-posta kutunuza gelsin.

 

Bizi takip edin 

       

 

Grafiksel olarak görün

İndirilebilirler

 

İlginç bulabilirsiniz

 

Time to be doubtless about wireless
By Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spain
Read more   

Chiller soğutucuları: Fırsatları kaçırmayın
Roberto Martínez de Lafuente, Termo Ürünler Uzmanı, SMC İspanya      Daha fazlasını okuyun 

Çiy noktasına ışık tutmak 

Axel Delsaux, Ürün Pazarlama, SMC Fransa
Daha fazlasını okuyun 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun