Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Energie für die Zukunft: Automatisierte Lösungen für eine smarte Batteriefertigung

  

Von Saeyeong Jeong, European Battery Industry Manager, SMC Europe

 

JUNI 2025
Mit dem globalen Wandel hin zu umweltfreundlicher Energie gewinnt die Batterieindustrie rasant an Bedeutung und entwickelt sich zum Eckpfeiler der Wirtschaft von morgen. Die schnelle Verbreitung von Elektrofahrzeugen, der wachsende Einsatz erneuerbarer Energien und der technologische Fortschritt treiben die Nachfrage nach leistungsstarken Batterien in die Höhe.

Gleichzeitig entwickeln sich die Technologien zur Batterieproduktion in rasantem Tempo weiter – gefragt sind präzisere und effizientere Fertigungsprozesse. Der Bericht "Challenges and Opportunities for High-Quality Battery Production at Scale" in Nature Communications zeigt deutlich: Eine der größten Herausforderungen in der großvolumigen Batterieherstellung liegt darin, Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit dauerhaft zu gewährleisten.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind Automatisierungssysteme, die speziell auf die Fertigung von Batteriezellen abgestimmt sind, wichtiger denn je.

Warum die Wahl der richtigen Automatisierungskomponenten entscheidend ist

In der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien schwanken die Ausschussraten erheblich – bei führenden Herstellern liegen sie bei etwa 5 %, bei Standardproduzenten bei rund 10 %, und in frühen Hochlaufphasen können sie sogar über 30 % betragen. Viele Faktoren tragen zu diesen hohen Ausschussraten bei – einer der ausschlaggebendsten ist jedoch die Wahl ungeeigneter Automatisierungskomponenten durch Maschinenbauer oder Produktionsverantwortliche in Batteriewerken.
Wer nicht passende Komponenten einsetzt, riskiert erhöhte Ausschussraten in sämtlichen Prozessschritten – von der Elektrodenfertigung über die Zellassemblierung und Formierung bis hin zur Montage von Batteriemodulen und -packs. Das verringert die Produktivität insgesamt.
Um dem entgegenzuwirken, bietet SMC Automatisierungslösungen, die gezielt auf die Batterieherstellung abgestimmt sind – für geringere Ausschussraten und maximale Effizienz in der Produktion.

Serie 25A: Die optimale Wahl für eine hochwertige Batteriefertigung
Materialeinschränkungen bewusst berücksichtigen

 Automatisierungskomponenten bestehen üblicherweise aus Werkstoffen wie Aluminiumlegierungen oder Druckgussmetallen, die gewisse Anteile an Kupfer oder Zink enthalten können. Durch Abrieb, Reibung, mechanische Belastung oder hitzebedingte Verformung während des Betriebs können Metallpartikel freigesetzt werden, die in Batteriezellen gelangen. Dort können sie Kurzschlüsse oder chemische Reaktionen auslösen – mit gravierenden Folgen für Qualität und Sicherheit. Deshalb ist bei der Auswahl geeigneter Komponenten höchste Sorgfalt gefragt.
Die SMC Serie 25A ist speziell für die Anforderungen in der Batterieproduktion konzipiert und beschränkt gezielt den Einsatz von Werkstoffen mit hohen Kupfer- und Zinkanteilen. Die Serie umfasst über 200 Kernmodelle – darunter Aktoren, Wegeventile, Greifer, Fittings und Druckluftzubehör. Alle Komponenten wurden materialseitig so ausgelegt, dass das Risiko von Verunreinigungen minimiert wird und die Produktion auf der sicheren Seite bleibt.

SMC Kompaktzylinder mit Führung – Serie 25A-MGP
SMC 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil – Serie 25A-JSY
SMC Wartungseinheit – Serie 25A-AC-D 

 

Trockenraum: Auf den Taupunkt kommt es an
In der Batterieproduktion hat Luftfeuchtigkeit einen entscheidenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Batteriezellen. Ist die Luft zu feucht, kann der Elektrolyt Wasser aufnehmen – mit der Folge chemischer Reaktionen, Korrosion metallischer Bauteile und sinkender Performance. Umgekehrt führt eine zu trockene Umgebung dazu, dass Elektroden und Separatoren austrocknen, Risse entstehen und die Leitfähigkeit abnimmt – die Effizienz der Zelle sinkt.
Deshalb erfolgt die Zellfertigung meist in speziellen Trockenräumen. Dort wird der Taupunkt konstant unter -50 °C gehalten, um Verunreinigungen im Elektrolyt zu vermeiden und die Qualität der Batterien sicherzustellen. Doch auch diese Bedingungen bringen Herausforderungen mit sich: Schmierstoffe in Automatisierungskomponenten können verdampfen oder Dichtmaterialien verhärten – und so die Anlagenfunktion beeinträchtigen.
Die Lösung: Komponenten, deren Schmiermittel speziell für niedrige Taupunkte geeignet sind.
Die SMC Serie 25A ist genau dafür ausgelegt. Die eingesetzten Fette funktionieren zuverlässig bis zu einem Taupunkt von -80 °C. Damit bleibt die Performance der Komponenten auch unter extrem trockenen Bedingungen konstant – für stabile Prozesse, gleichbleibende Qualität und hohe Anlagenverfügbarkeit.

Weitere Lösungen für die Batteriefertigung
Die Herstellung moderner Batterien stellt höchste Anforderungen an Sicherheit und Effizienz. SMC unterstützt mit einer Vielzahl innovativer Lösungen, die eine stabile und sichere Produktionsumgebung ermöglichen – und zugleich Produktivität steigern und Kosten senken.
Das SMC Portfolio umfasst unter anderem Komponenten mit folgenden Eigenschaften:
• Explosionsschutz
• Korrosionsbeständigkeit
• Vermeidung elektrostatischer Entladung
• Präzise Temperaturregelung für Laseranwendungen
• Wireless Communication Systeme
• Lösungen für ein intelligentes Druckluftmanagement
Ein besonderer Hebel für mehr Energieeffizienz ist die kontinuierliche Verbrauchserfassung durch Luftmanagementsysteme. Sie liefert nicht nur die Basis für eine datengetriebene Optimierung, sondern auch für den Aufbau vorausschauender Instandhaltungsstrategien.
Ein weiteres Plus: Das offene Wireless-System auf OPC-UA-Basis kann Sensordaten via IO-Link erfassen – auch von Produkten außerhalb des SMC Portfolios.

SMC Air Management System – Serie 25A-AMS20/30/40/60 

 

Explosionsschutz & Korrosionsbeständigkeit
Das Befüllen von Batteriezellen mit Elektrolyt ist ein kritischer Prozessschritt – insbesondere aufgrund der niedrigen Zündtemperatur des Elektrolyten, die ein erhöhtes Brand- und Explosionsrisiko mit sich bringt. Auch während der Formierung, bei der die Zelle durch wiederholtes Laden und Entladen aktiviert wird, besteht die Gefahr von thermischem Durchgehen und Entzündung.
Für mehr Sicherheit in diesen sensiblen Prozessschritten bietet SMC ATEX-zertifizierte Komponenten wie Zylinder, Magnetventile und Druckschalter.
Hinzu kommt: In vielen Produktionsbereichen sind Komponenten dauerhaft chemischen Substanzen wie Elektrolyten ausgesetzt. Die Folge können Korrosion, Materialversprödung oder ein erhöhter Partikeleintrag durch Erschütterungen und äußere Einflüsse sein. Um dies zu vermeiden, sind besonders widerstandsfähige Materialien gefragt – etwa Edelstahl-Zylinder und -Verschraubungen oder hochreine Produkte mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
SMC bietet ein breites Portfolio an Komponenten, die diesen anspruchsvollen Anforderungen in der Batterieproduktion gerecht werden – für zuverlässige Prozesse und maximale Betriebssicherheit.

SMC Edelstahlzylinder – Serie CG5-S/CJ5-S

 

Elektrostatische Entladung sicher beherrschen
In extrem trockenen Umgebungen wie der Batterieproduktion kann sich elektrostatische Aufladung besonders leicht bilden – und gefährlich werden: Eine statische Entladung an der Batteriezelle erhöht das Risiko von Explosionen und Bränden. Zudem kann sie bei Spannungsprüfungen zu fehlerhaften Messergebnissen führen, was sich negativ auf die Produktqualität auswirkt.
Um dem gezielt entgegenzuwirken, bietet SMC eine breite Auswahl an Ionisierern – darunter Stab-, Düsen- und Gebläseausführung –, die statische Elektrizität schnell und zuverlässig neutralisieren. Ergänzend führt SMC antistatische Ausrüstungen, die für noch mehr Sicherheit in der Batterieproduktion sorgen.

SMC Stab-Ionisierer – Serie IZS51 
SMC schmaler Ionisierer in Stabausführung mit separatem Controller – Serie IZT44/45 
SMC Ionisierer Düsenausführung – Serie IZN10E

 

Temperatur im Griff – für konstante Qualität
In Prozessen wie dem laserbasierten Notching oder Tab-Welding während der Zellassemblierung ist eine präzise Temperaturregelung unverzichtbar, um Schäden durch Überhitzung des Laser-Oszillators zu vermeiden. Auch in der Aktivierungsphase – also beim Laden, Entladen und Altern der Zellen – spielt eine exakt gesteuerte Raumtemperatur eine zentrale Rolle. Sie wirkt sich direkt auf die Eigenschaften und die Qualität der Batteriezellen aus.
Thermo-Chiller von SMC halten die Betriebstemperatur der Anlagen in diesen sensiblen Phasen zuverlässig innerhalb enger Toleranzen – und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu höherer Produktivität und gleichbleibender Qualität.

SMC Non-F-Gas (CO2 Kältemittel) Thermo-Chiller, Standardmodell – Serie HRSC

 

Drahtlos sicher greifen – für mehr Flexibilität bei der Zellhandhabung
In anspruchsvollen Fertigungsumgebungen – geprägt von schnellen Bewegungen, rotierenden Elementen und beengten Platzverhältnissen – sind kabelgebundene Kommunikationssysteme anfällig für Verschleiß, Unterbrechungen und hohen Wartungsaufwand. Besonders bei robotergestützten Greifern und Handlingsystemen für Batteriezellen stellt dies eine Herausforderung dar.
Das Wireless Fieldbus System von SMC bietet eine robuste Lösung: Es ersetzt herkömmliche Verkabelungen durch eine sichere und zuverlässige drahtlose Datenübertragung. Komplexe Kabelführungen an beweglichen Komponenten entfallen, wodurch sich Wartungskosten deutlich senken lassen – und gleichzeitig kompaktere sowie flexiblere Anlagendesigns ermöglichen.
Mit dem Einsatz drahtloser Kommunikation steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit, gewinnen mehr Gestaltungsfreiheit und erhöhen die Zuverlässigkeit kritischer Handlingsysteme – bei gleichzeitig einfacher Installation und nahtloser Systemintegration.

SMC Wireless System, Kompaktausführung – Serie EXW1

 

Mit voller Batterie zur perfekten Batterieproduktion
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Batteriezellfertigung bietet SMC speziell optimierte Automatisierungskomponenten für die Produktion von Batteriezellen. Dank tiefgreifendem Verständnis der Herstellprozesse helfen wir, Ausschussquoten zu senken, die Sicherheit zu erhöhen und die Anlagenverfügbarkeit durch maßgeschneiderte Lösungen von der ersten Anlagenplanung bis zur Serienfertigung deutlich zu steigern.
Zudem erfüllen unsere Lösungen die modernen Anforderungen an vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und die Digitalisierung von Fabriken.

Entdecken Sie, wie man mit SMC die Fertigungsindustrie mit Batterien versorgt

Saeyeong Jeong | European Battery Industry Manager, SMC Europe

Saeyeong begann seine Reise bei SMC im Jahr 2009, als er zu SMC Korea kam. Im Jahr 2012 wechselte er zur SMC CEE Group in Österreich, wo er weiterhin sein Fachwissen auf globaler Ebene einbringt.
Schon in jungen Jahren war es seine Leidenschaft, anderen zu helfen. Bereits in seiner Kindheit engagierte er sich als Freiwilliger beim Jugendrotkreuz und war später als Erwachsener zwei Jahre lang als Freiwilliger der KOICA (Korea International Cooperation Agency) in Äthiopien tätig. Dort lernte er seine Frau kennen, mit der er inzwischen eine Tochter hat.
Saeyeong hat große Freude daran, sein Wissen mit anderen zu teilen. Als die Batterieindustrie im Entstehen begriffen war, ergriff er die Initiative, ein internes Schulungsprogramm zu entwickeln, um seinen Kollegen zu helfen, das Gebiet zu verstehen. Bis heute haben mehr als 600 Mitarbeiter in aller Welt von seinen Schulungen zur Batterietechnologie profitiert.
In seiner Freizeit verreist Saeyeong gerne mit seiner Familie und verbringt ruhige Momente mit Lesen. Er ist außerdem Träger des 5. Dan in Taekwondo und trainiert weiterhin regelmäßig, um Körper und Geist im Gleichgewicht zu halten.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und verpassen Sie keine Infos rund um Ihren Wettbewerbsvorteil in der industriellen Automatisierung.

 

Folgen Sie uns

 

Infografik

Downloads

 

Nützliche Zusatzinfos

Drahtlos, nicht ratlos – die Zeit der Zweifel ist vorbei
Von Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spanien
Weiterlesen 

Kältemittel für Kühlanlagen: Wir lassen Sie nicht in der Kälte stehen
Von Roberto Martínez de Lafuente, Thermo Products specialist, SMC Spanien
Weiterlesen 

Den Taupunkt im Blick
Von Axel Delsaux, Product Marketing, SMC Frankreich
Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken