Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Maschinensicherheit nach Maß – Risiken minimieren, Produktivität sichern

Ganzheitliche Sicherheitslösungen nach ISO 13849 und Maschinenrichtlinie

Sicherheit gewährleisten, Vertrauen schaffen – mit SMC Deutschland.

Als erfahrener Partner für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik bietet SMC sicherheitsgeprüfte, CE-konforme Lösungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschinen und Anlagen – von der Konstruktion über den Betrieb bis zur Wartung. Unser Fokus liegt auf Maschinensicherheit, Flexibilität und Produktivität für alle Anlagentypen – von einfachen Maschinen bis hin zu hochkomplexen Systemarchitekturen.

Unsere nach EN ISO 13849-1 validierten Sicherheitskomponenten unterstützen Sie dabei, ein maximales Maß an Risikominderung zu erzielen – mit nachweislichem Effekt auf die Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Durch den gezielten Einsatz unserer Lösungen für Maschinensicherheit profitieren Sie von:

  • deutlich reduzierten Stillstandszeiten,
  • einer sichereren Arbeitsumgebung für Bediener und Wartungspersonal,
  • sowie durchgängig optimierten Prozessen in Ihrer Produktion.


Normgerechte Sicherheit: EN ISO 13849 & EN ISO 12100 im Fokus

Unsere Sicherheitslösungen erfüllen alle relevanten Normen für funktionale Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau. Dazu zählen:

  • EN ISO 13849-1/-2: Anforderungen an sicherheitsbezogene Teile von Steuerungssystemen inkl. Performance Level (PL)
  • EN ISO 12100: Risikobeurteilung zur systematischen Erkennung und Reduzierung von Gefährdungen
  • SISTEMA-kompatibel: Unsere Komponenten enthalten alle sicherheitsrelevanten Parameter wie MTTFd, DC und PFHd, die Sie zur Berechnung des PL in SISTEMA (Software-Assistent des IFA/DGUV) benötigen.

SMC stellt Ihnen dafür:

  • SISTEMA-Bibliotheken für zahlreiche Produktreihen
  • CE-Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen, Zuverlässigkeitsdaten und CAD-Zeichnungen

Mit validierten Sicherheitskomponenten und umfassender Dokumentation sind Sie bei der CE-Konformität und Sicherheitsbewertung gemäß Maschinenrichtlinie bzw. EU-Maschinenverordnung normseitig auf der sicheren Seite.


SMC - Ihr lokaler Partner für Maschinensicherheit in Deutschland

Unser erfahrenes Team von Sicherheitsexperten für Maschinen und Anlagen unterstützt Sie bei der Planung, Umsetzung und Optimierung Ihrer sicherheitsgerichteten Steuerungssysteme – gemäß EN ISO 13849 und den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der neuen EU-Maschinenverordnung 2023/1230 ab 2027.

Dank unseres flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerks in Deutschland und Europa stellen wir sicher, dass Ihnen jederzeit kompetente Ansprechpartner und die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen – vor Ort, digital und auf Wunsch auch projektbegleitend.

Fokus auf funktionale Sicherheit und produktive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

 

Wählen Sie Ihre Produktlösungen für definierte Sicherheitsfunktionen

Mit PneuSAFE, unserem kostenlosen Software-Tool, können Sie ganz einfach die richtige ISO 13849-konforme Produktlösung für Ihre sicherheitsrelevante Anwendung auswählen. PneuSAFE bietet Ihnen TÜV-geprüfte Schaltungen, Stücklisten und Anleitungen für die gängigsten Sicherheitsfunktionen und -anwendungen, was Ihnen Zeit spart und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet.

Sicherheitsrelevante Informationen

Laden Sie sich alle sicherheitsrelevanten Kennzahlen sowie die benötigten SISTEMA-Daten für SMC-Komponenten direkt herunter. Dieses kostenlose Software-Tool hilft Ihnen zusammen mit unseren validierten Produktdaten, Ihre Sicherheitsfunktion schnell und zuverlässig zu erstellen.

Downloads

 

Produkte

Sicherheitsbauteile

Erkunden Sie unsere nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zertifizierten Sicherheitskomponenten. Mit einem Klick auf die Bilder gelangen Sie zum Konfigurator, um die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Varianten auszuwählen und weitere Informationen über das Produkt zu erhalten.

Ventile

In unserem gesamten Ventilportfolio finden Sie einige Produkte, die in der Lage sind, die Durchflussrichtung zu steuern sowie die Maschine zuverlässiger und damit sicherer macht. Hier sind einige von ihnen.

Druckluftaufbereitung

Wir stellen Ihnen eine breite Palette von Druckreglern zur Verfügung, um den Leitungsdruck Ihrer pneumatischen Anlage zu steuern. Sie sind modular aufgebaut und können zusammen mit anderen Luftaufbereitungskomponenten eingesetzt oder in einem Verteiler zusammengefasst werden, um verschiedene Druckstufen gleichzeitig zu verwalten. Wählen Sie ganz einfach den Druckregler, der am besten zu Ihnen passt.

Durchflusskontrollgeräte

SMC stellt eine breite Palette von Stromregelventilen für den direkten Einbau in den Zylinderanschluss bereit. Dadurch wird das Problem des Rohrbruchs beseitigt und die Maschine sicherer gemacht. Dieser Bereich umfasst auch Restdruckablassventile, um eingeschlossene Luft im Falle einer Blockierung abzulassen. Dadurch werden die Wartungsarbeiten insgesamt sicherer.

Rückschlagventile

Rückschlagventile werden in der Regel in Sicherheitskreisen eingesetzt. Sie sind Schlüsselelemente für die Zuverlässigkeit, da sie den Durchfluss bei Bedarf in eine Richtung lenken.

 

6 maßgeschneiderte Dienstleistungen für Maschinensicherheit, mit denen wir Sie optimal unterstützen können

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

 

Entdecken Sie den SMC Expertise Hub

Warum optimale Maschinensicherheit zu höherer Rentabilität führt

Von Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe

Maschinensicherheitsschaltungen dienen zwar dazu, Mitarbeiter vor Schaden zu bewahren, aber wir bei SMC wissen aus Erfahrung: Durch die Schaffung einer inhärenten Maschinensicherheit lassen sich weitaus mehr Vorteile erzielen - unter anderem eine höhere Rentabilität. Diese resultiert vor allem aus dem Potenzial, die Produktivität zu steigern und ausgereifte Lösungen zu nutzen.


Weiterlesen 

Warum optimale Maschinensicherheit zu höherer Rentabilität führt

Haben Sie Fragen zu Sicherheitslösungen für Maschinen und Anlagen?

Fragen Sie heute noch Ihren Experten!

 

Fragen & Antworten

Was ist EN ISO 13849-1 und warum ist sie für Maschinensicherheit wichtig?

Die Norm EN ISO 13849-1 legt Anforderungen für sicherheitsbezogene Steuerungssysteme fest. Sie definiert, wie Sicherheitsfunktionen entworfen, dokumentiert und mit einem Performance Level (PL) bewertet werden – zentral für die CE-Konformität.

Welche Sicherheitsfunktionen lassen sich mit SMC-Komponenten realisieren?

SMC bietet TÜV-geprüfte Lösungen für Funktionen wie Safe Brake Control (SBC), Safe Venting (SVE), Prevention of Unexpected Start-up (PUS) und Safe Torque Off (STO) – normgerecht nach EN ISO 13849-1.

Wie unterstützt mich PneuSAFE bei der Umsetzung meiner Sicherheitsanforderungen?

PneuSAFE ist das kostenfreie Online-Tool von SMC zur schnellen Konfiguration sicherheitsgerichteter Pneumatik-Schaltkreise. Sie erhalten Schaltungen, Stücklisten und SISTEMA-kompatible Daten für Ihre CE-Konformität.

Gibt es SISTEMA-Daten für SMC-Komponenten?

Ja. Für viele SMC-Produkte stehen SISTEMA-Bibliotheken zur Verfügung – zur direkten Integration in Ihre Sicherheitsanalyse nach EN ISO 13849-1.

Welche Normen und Richtlinien gelten für Maschinensicherheit in Deutschland?

Wesentliche Regelwerke sind die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (bald EU-Maschinenverordnung 2027), EN ISO 12100 (Risikobeurteilung) und EN ISO 13849 1/-2 (Steuerungssicherheit).

Bietet SMC Schulungen und Vor-Ort-Service für Maschinensicherheit?

Ja, unser deutsches Service und Vertriebsteam berät Sie vor Ort, führt Schulungen durch und begleitet Sie bei Risikobeurteilung, Dokumentation und CE-Kennzeichnung.