Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CG1-Z1

CG1-Z1
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1500 mm
  • Improved piping flexibility
  • Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis
  • Auto switch capable with a variety of lead wire lengths.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене