Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EX600

Increase the capabilities of your communications

  • Осигуряване на комуникация по всяко време - Поддържат се DLR и MRP
  • По-голяма гъвкавост - Цифрови входни и изходни модули заедно с IO- Link комуникация
  • Повишаване на ефективността чрез по-лесна поддръжка - Функция за самодиагностика и LED дисплей
  • Намалете времето за инсталиране и окабеляване със съвместимите конектори SPEEDCON.

И още много

  • Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Up to 9 input / output / IO-Link units
  • Up to 1280 inputs / 1280 outputs
  • Up to IP67 enclosure.

  • The product EX600-SPN1/SPN2 is being discontinued and will be replaced by EX600-SPN3/SPN4 series.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.