Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

EX600, fältbussenhet

  • Fieldbus: EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Utgång: PNP, NPN
  • Kapsling: IP67 (rampmontage)
  • Arbetstemperatur: -10 ~ 50 °C
  • Standard: CE-märkning, UL-erkännande (CSA)
  • Vikt: 300 g