Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

EX600, Centralizovaný systém sériového přenosu dat s I/O modulem

EX600, Centralizovaný systém sériového přenosu dat s I/O modulem
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • sériová komunikace: DeviceNet, CC-Link, Profibus DP a EtherNet/IP
  • typ výstupu: PNP, NPN
  • stupeň krytí: IP67 (sestava s vícenásobnou připojovací deskou)
  • provozní teplota: -10 až 50° C
  • v souladu s CE a UL (CSA)
  • hmotnost: 300 g

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
typ
protokol
výstupní polarita
provedení

Související prvky