Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Standard - JMHZ2 поръчайте онлайн | SMC България

Продуктов каталог

2 Finger Gripper, Parallel Style, Compact - JMHZ2

Standard - JMHZ2
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Bore sizes (mm): 8, 12, 16, 20
  • Single/double-acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Compact auto switches can be mounted directly.

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
При търсенето не бяха открити резултати
 
Bore Size
Action
Finger Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order

Свързани продукти