Производство на стерилизатори
Медицинските стерилизатори са устройства, използвани за стерилизиране на медицински инструменти и материали, за да се предотврати замърсяването им с микроби и бактерии. Правилната стерилизация на медицинските инструменти и материали е от съществено значение за осигуряване на безопасността на пациентите и за предотвратяване на предаването на болести.
SMC разполага с широка гама от продукти като вентили, бързи връзки, шлаухи, сензори за налягане, дебитомери и филтър-регулатори, които помагат на стерилизаторите да предотвратяват предаването на болести благодарение на надеждността и качеството на своите продукти.
Разберете кои продукти могат да ви помогнат да постигнете високо крайно качество с нашите специално разработени решения за този промишлен отрасъл.
Открийте нашата продуктова гама за специфичните нужди при производството на стерилизатори
Настолни автоклави
Големи автоклави
Стерилизатор с етиленов оксид
Стерилизатор с водороден пероксид
Парните стерилизатори са съществена част от процеса на дезинфекция и стерилизация, извършван от отделите за стерилна обработка (ОСО) в болници, клиники и стоматологични заведения.
Серия JSX
Дебит до 25 l/min (вода)
Серия VX2 Намалена консумация на енергия (4.5 W)
Серия VX3 3/2 разпределител приложим за различни флуиди
Серия VXS2 За работата на вентила не е необходимо налягане на течността
Серия VXK
2/2 вентил с вграден филтър
Серия KKA Бърз съединител от неръждаема стомана
Серия KQG2 Изработени от неръждаема стомана 316
Серия JSXD Дебит до 2200 l/min (вода)
Серия VXB Ниска загуба на налягане благодарение на ъгловата структура
Серия SY Компактна конструкция с голям дебит
Серия AC-D Качество на сгъстения въздух по ISO8573-1:2010
Серия WF300 Отстраняване на чужди частици във водопровода
Серия LQ Висока чистота и химическа устойчивост
Серия TL Чисти и устойчиви на химикали шлаухи
Стерилизаторите с етиленов оксид се използват за стерилизиране на чувствителни към топлина и влага устройства, които биха били повредени от чиста пара или течна химическа стерилизация, включително повечето пластмасови или гумени продукти, както и нечувствителни към топлина устройства.
Серия JSY Изключително компактен и лек разпределител
Серия ISE70G Екран разположен под ъгъл
Серия PSE Дистанционен сензор за високо налягане
Регулатори на налягането и вентили
Серия PF2M7(-L) Един продукт подходящ за CO2, сух сгъстен въздух, N2 и Ar
Серия ZH Компактен и лек
Серия KQ2 Приложим външен диаметър на шлауха: ф2 до ф16 mm
Серия TU Външен диаметър на шлауха: ф2 до ф16 mm
Стерилизацията с водороден пероксид е нискотемпературен процес на стерилизация, който обикновено се използва за стерилизация на чувствителни към топлина устройства. Процесът се състои в това, че парите на H2O2 запълват камерата на стерилизатора, влизат в контакт с откритите повърхности на устройството и ги стерилизират.
Серия LVC/LVA/LVH Ниско ниво на образуване на частици
Серия LVM Електромагнитен вентил за химикали
Серия LPV Пълна изолация на флуидите
Серия PVQ Дебит: до 100 l/min