Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2/2 вентил за пара с директно управление – JSX#S

  • Приложим флуид: пара, гореща вода
  • Дебит: до 12.6 l/min (вода)
  • Светъл отвор: 5.6 до 7.1 mm
  • Резбово присъединяване: 1/4" до 3/8"
  • Материал на тялото: неръждаема стомана и месинг
  • Материал на бобината: неръждаема стомана
  • Степен на защита: IP67.

Кофигурация на продукт

 
Типоразмер
Материал на тялото
Материал на уплътнението
Orifice Diameter, Port Size
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Oil-free Option
Монтажна скоба