Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto per vapore – JSX#S

  • Fluido applicabile: vapore, acqua riscaldata
  • Portata fino a 12.6 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: da 5.6 a 7.1 mm
  • Attacchi: da 1/4" a 3/8"
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottone
  • Materiale della bobina: acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Diametro dell'orifizio, misura dell'attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto