Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Fabbrica a 4 bar

Change the pressure to change the future

Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo.

Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030.
Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è possibile ottenere grandi risparmi di aria e un miglioramento degli effetti sull'ambiente.

Come passare alla fabbrica a 4 bar? L'approccio in 3 fasi di SMC

Esistono diversi modi consolidati per analizzare e migliorare l'efficienza dell'aria compressa all'interno dei propri stabilimenti produttivi. In molti casi, però, sono semplici azioni reattive rispetto ad alcune normative, come ad esempio il rilevamento delle perdite. Passare a una fabbrica a 4 bar, invece, offre un approccio proattivo, realizzato in più fasi:      

  • Analisi dell'utilizzo dell'energia all'interno delle fabbriche: identificazione delle aree e dei macchinari inefficienti per individuare le priorità di miglioramento;
  • Ottimizzazione della pressione e della portata: dopo l'analisi dell'utilizzo dell'aria compressa, è possibile ridurre le pressioni di mandata laddove possibile, senza dover apportare modifiche ai macchinari esistenti;
  • Garantire la sicurezza per il futuro: formulazione di un nuovo standard per i macchinari che incorporino prodotti più efficienti per produrre a pressioni più basse.

SMC si è già impegnata a ridurre l'impatto energetico e ambientale nei propri stabilimenti produttivi, e si impegna ad aiutare i propri clienti a raggiungere lo stesso obiettivo. Scopri insieme a noi come ottenere un minor consumo energetico, ridurre le emissioni di CO2 e i costi operativi e diventare sempre più competitivi con il tuo business!

Scopri come l'approccio proattivo unito ai prodotti innovativi di SMC possono aiutarti a ridurre la pressione dell'aria compressa e a passare alla fabbrica a 4 bar.

 

Scopri come sia possibile far funzionare le macchine a pressioni inferiori

Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.

Potresti essere interessato a:

 

Esplora l'Expertise Hub SMC

Fabrice Buser, Global Account Manager, SMC Svizzera

"Non molto tempo fa, la proposta di soluzioni per il risparmio energetico nelle fabbriche non veniva presa in considerazione. Oggi, se i guadagni sono importanti, rapidi e privi di rischi, è un argomento che viene preso molto sul serio. Per ridurre lo spreco energetico nella sala compressori, non si tratta solo di ridurre la pressione; si tratta di raggiungere un'armonia tra la domanda delle macchine e la gestione dei flussi nelle fabbriche."

Fabrice Buser, Global Account Manager, SMC Svizzera

Desideri maggiori informazioni sulla fabbrica a 4 bar?

Contatta oggi i nostri esperti!

La frontiera dei 4 bar: un impegno concreto verso il net zero
di Alessandra Moscariello, Technical Support Engineer, SMC Italia
Leggi l'articolo 

Ottieni un risparmio energetico del 28% con una pressione ottimizzata dell'aria compressa
di Petr Čečák, Customised services, SMC Czech Republic
Leggi l'articolo