Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2/2 вентил за високо налягане с директно управление – JSX#H

  • Приложим флуид: сгъстен въздух
  • Светъл отвор: 3.2 mm
  • Резбово присъединяване: 1/4" до 3/8"
  • Материал на тялото: неръждаема стомана и месинг
  • Материал на бобината: неръждаема стомана
  • Максимално работно диференциялно налягане до 3 MPa
  • Степен на защита: IP67.

Configure your product

 
Типоразмер
Материал на тялото
Материал на уплътнението
Orifice Diameter/Port Size
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Oil-free Option
Монтажна скоба