Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AMC, Заглушител с вграден филтър

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv):
    мъжка разба 16 (0.88) - 550 (31);
    вътрешна резба 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Редуциране на шума: до 35db
  • Задържане на маслото: до 99.9%
  • Захранващо налягане на елемента: 0.1MP или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда: 5 - 60° C

Кофигурация на продукт

 
Типоразмер
Резба
Тип резба
Присъединяване
Аксесоари