Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

AMC, Filter-Schalldämpfer, metrisch

  • Medium: Druckluft
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
    mit Außengewinde 16 (0,88) - 550 (31);
    mit Innengewinde 12 (0,66) - 55 (3,1)
  • Schalldämmung: 35db oder höher
  • Ölnebelentfernung: 99,9 % oder höher
  • Element-Versorgungsdruck: 0,1 MP oder niedriger
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 41 - 140° F (5 - 60° C)