Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AMC, Filtr - tlumič hluku (metrický)

AMC, Filtr - tlumič hluku (metrický)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    vnější závit 16 (0.88) - 550 (31);
    vnitřní závit 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • snížení hluku: 35db nebo více
  • odstranění mechanických nečistot a odloučení oleje: 99.9% nebo více
  • napájecí tlak: 0.1MP a méně
  • teplota média a okolí: 5 až 60 °C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost
závit
typ závitu
připojovací závit
příslušenství