Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CCT, Пневмо-хидравличен преобразувател

  • Пневмо-хидро конвертор,серия CCT
  • Типорамер: 63, 100, 160mm
  • Ход: 50 до 800mm
  • Работно налягане: 0 до 0.7МРа MPa
  • Тестово налягане: 1,05 MPa
  • Флуид: турбинно масло (40 до 100 cSt)

Configure your product

 
Номинален размер
Ход