Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

V100

V100
Клиентите, които търсят компактен, лек, клапан с голям поток за пилотно управляеми вентили или задвижващи механизми, вече не се нуждаят от търсене. След обстойни изследвания и разработки, световните лидери SMC пуснаха най-новата си серия V100 - един от най-модерните соленоидни клапани на днешния пазар. Проектиран с революционна магнитнo захранване и външен капак, и екологична конструкция на V100 позволява на бобината да увеличи силата си със 160%. Освен това се генерират икономии на енергия от прогресивната ниска консумация на енергия на клапана. Стандартният V100 използва само 0,35 w, което е със 76% по-малко от сравнимите клапани, а моделът с ниска мощност използва само 0,1 w, отразяващо; драматични икономии до 93% в сравнение със съществуващите продукти. Предлага се в опции 3, 5, 6, 12 и 24 VDC, серия V100 има широчина на клапана от само 10 мм и обща височина и дължина съответно 24,7 мм и 27 мм и е може би един от най-малките пневматични клапани, които се предлагат в момента. Тегло само 12 g и с дебит между 8,4; и 24 л / минута, това е идеалното решение, когато пространството, производителността и теглото на компонентите са критични.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене