Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZU*A

ZU*A
  • Вграден вакуумен ежектор. Компактен и лек
  • Скорост на засмукване до 16 l / min
  • Максимално вакуум: -90 kPA
  • Диаметри на дюзите: 0,3, 0,4, 0,5 и 0,7 mm
  • Вариации на опроводяване. Овални фитинги с едно докосване: Ø 4 и 6 мм. Винтови връзки: Rc 1/8.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене