Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZU*A

ZU*A
  • Vakuumejektor av rak typ. Kompakt och lätt
  • Sugflöde upp till 16 l/min
  • Maximal vakuumnivå: -90 kPA
  • Dysdiametrar: 0,3, 0,4, 0,5 och 0,7 mm
  • Anslutningsvarianter. Instickskopplingar av oval typ: Ø 4 och 6 mm. Skruvanslutningar: Rc 1/8.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria