Производителите на машини, които искат да комбинират малки двойнодействащи цилиндри с щифт за затягане, за приложения с натискане или спиране в своите машини, често трябва да жонглират между наличните компоненти и наличното пространство. Но благодарение на инженерите по дизайн в SMC, световни лидери в пневматичните технологии, това предизвикателство може би е останало в миналото с представянето на новата им серия CJP2 Pin Cylinder.Сега се предлага с четири опции за размер на отвора, серията CJP2 включва малка, но мощна опция с размер на буталото  4 мм, което го прави най-малкият двойно действащ цилиндър.С размерите на буталата от 6, 10 и 16 мм, допълващи гамата, всички имат екструдирани алуминиеви тела, което ги прави не само компактни, но и изключително леки.С опции за по-дълъг ход до 40 мм в зависимост от избрания размер на отвора, цялата серия CJP2 може да бъде оборудвана с директно монтирани SMC D-M9 / D-A9 автоматични сензори за позиция, без да са необходими допълнителни монтажни скоби.Допълнителните опции на CJP2 включват гумени демпфери за удароустойчивост, осигуряващи по-тиха работа и изработени по поръчка модели, включващи както топлинно, така и студоустойчиви видове. Възможностите за монтиране включват опции Базов / Панелен, Фланцов, Пети,  и Цапфа, а новата серия CJP2 е напълно взаимозаменяема със съществуващата гама CJP на SMC.