Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Durchflusssensor – PFMV/PFGV301

Überprüfen Sie Ihre Anzugskraft

  • Erweiterte Ansaugleistung kleinerer Werkstücke – Durchflussbereich von -3 bis 3 l/min
  • Mehr Informationen auf einen Blick – 3-zeiliges-Display
  • Vermeidung von Montage- und Installationsproblemen – Strömungsrichtungsunabhängig. Kompaktes und leichtes Design. M5 Innengewinde.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbare Medien: Trockene Druckluft, Stickstoff
  • Ausgänge: analoge Spannung für Sensor, 2 x NPN/PNP + analoge Spannung/Strom für digitale Messwertanzeige zur Durchflussmessung
  • Wiederholgenauigkeit: ±2,0 % v. E.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Durchflussmessbereich
Betriebsanleitung
Montage
X502