Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve for High-Pressure Gas – JSXH-X1

Gebaut für hohe Druckanforderungen

  • Garantierter Durchfluss auch bei hohem Druck – Einsetzbar bis zu 4 MPa
  • Widersteht auch den widrigsten Umgebungsbedingungen – Spulenabdeckung aus Edelstahl und Schutzart IP67
  • Breites Anwendungsspektrum – Geeignet für Luft, Stickstoff, Argon oder Sauerstoff
  • Energie sparen – Leistungsaufnahme von nur 6 Watt.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbares Medium: Druckluft, Stickstoff, Argon oder Sauerstoff
  • Anschlussgröße: 3/8" bis 1/2"
  • Durchfluss bis zu 4,3 (Cv)
  • Nennweite: 16 mm
  • Kann mit bis zu 4 MPa verwendet werden.