Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

VR12*0F, Transmitter - ODER-Ventil mit Steckverbindung

  • Max. Betriebsdruck: 1 MPa (145 psi)
  • Min. Betriebsdruck: 0,05 MPa (7 psi)
  • Prüfdruck: 1,5 MPa (218 psi)
  • Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60 °C (23° bis 140°F) (ohne Gefrieren)

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø