Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sensor de posición compacto – D-MPG

Una pinza inteligente

  • Montaje en pinzas – Diseño compacto (3,8 mm x 2,9 mm x 25,3 mm) separando la unidad didáctica
  • Obtén información continua – Múltiples opciones para la salida de la posición de la pinza (analógica, salida de conmutación o IO-Link)
  • Reduce el trabajo de montaje – Montaje directo y superior en cualquier pinza. Montaje vertical u horizontal.

Y mucho más

  • Rango de medición: 25mm
  • Pinzas aplicables: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 y MHW2
  • Salida analógica: Salida de tensión (0 a 10 [V]), Salida de corriente (4 a 20 [mA])
  • Posibilidad de invertir la salida analógica
  • El ajuste se realiza simplemente tocando el panel táctil independiente
  • Cable de conexión: Salida directa a cable, M8-4 pines y M12-4 pines.

Configuración de producto

 
Cable de unidad de aprendizaje
Cable del cabezal del sensor