Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Séries ITVX2030-X10 Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Précision améliorée à une pression de 0,1 MPa ou moinsRépétabilité : ±0,5% E.M. ou moinsStabilité de pression : 0,5% E.M. ou moinsPression d'alimentation max. : 5,0 MPaPlage de pression de réglage : 0,01 à 3,0 MPaDébit nominal max. : 3000 l/min (ANR)Fluide : Air, N2, O2, ArPièces en contact avec le fluide lubrifiées par graisse fluorée. Catalogue produit
Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Séries ZK2A Description produit Catalogue de caractéristiques Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareilPrévient la chute intempestive des pièces∗∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenueUne version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possiblesCompatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à videGénérateur de vide à économie d'énergieL'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteintConsommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationUn générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationEfficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réductionAmélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée. Catalogue produit