Générateur de vide multi-étagé Séries ZL1-ZL3-ZL6 Description produit Catalogue de caractéristiques Générateur de vide multi-étagé Une spécification N.O. a été ajoutée au vacuostat à fonction d'économie d'énergie [Nouveau]Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure de courant ou de mise hors tensionEmpêche la chute soudaine des pièces∗∗En supposant que la pression d'alimentation soit maintenueUn vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]Permet le contrôle de l'unité de vide avec une seul ligne de communicationLa lecture des informations de l'appareil ainsi que ses réglages et paramètres sont possiblesDébit d'aspiration max : 3 types disponibles : 100, 300 et 600 l/min (ANR)Réduction de la consommation d'air jusqu'à 91 % (pour ZL3 et ZL6)Réduction de la masse jusqu'à 60 % [ZL112 (modèle actuel): 450 g / ZL1: 180 g]. Catalogue produit
Tube polyuréthane à couche externe fluoropolymère Séries TUE Description produit Catalogue de caractéristiques Tube polyuréthane à couche externe fluoropolymère Tube à 2 couches avec une excellente résistance à l'environnement et une grande flexibilitéCouche externe : Fluoropolymère, couche interne : PolyuréthaneDiamètre intérieur du tube : Section augmentée de 44% (par rapport au TU0805)Grandes variations de couleursDisponible en noir, blanc, bleu et couleurs translucides. Catalogue produit
Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Séries ITVX2030-X10 Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Précision améliorée à une pression de 0,1 MPa ou moinsRépétabilité : ±0,5% E.M. ou moinsStabilité de pression : 0,5% E.M. ou moinsPression d'alimentation max. : 5,0 MPaPlage de pression de réglage : 0,01 à 3,0 MPaDébit nominal max. : 3000 l/min (ANR)Fluide : Air, N2, O2, ArPièces en contact avec le fluide lubrifiées par graisse fluorée. Catalogue produit
Vérin compact guidé ø16, ø32 Séries MGPK Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact guidé ø16, ø32 Un modèle à guidage à billes a été ajouté. (ø16, ø32) [Nouveauté]Encombrement: réduit de 28 % maxi. (538 cm3 → 390 cm3)Poids: réduit de 41 % maxi. (0.32 kg → 0.19 kg)Haute rigidité: Une configuration optimisée pour un corps compactLa charge latérale, l'énergie cinétique admissible et la précision d'anti-rotation sont équivalent au modèle éxistantAjout d'un joint auto-lubrifiant sur les colonnes de guidages. Catalogue produit
Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité) Séries PSH Description produit Catalogue de caractéristiques Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité) Visualisation de l'humidité relativeAffichage digital en temps réelContrôle à distanceLa confirmation à distance via la sortie du capteur permet de prévenir les problèmes de condensation. Catalogue produit
Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs Séries ZXPE5 Description produit Catalogue de caractéristiques Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs Une préhension par le vide qui ne nécessite pas d'alimentation en airFonctionnement possible par un simple branchement d'un câble électriquePeut être utilisé sans alimentation d'air grâce à la pompe à vide intégréeRegroupement des composants nécessaires pour la génération et la gestion du videLa pompe à vide, le distributeur de casse-vide, l'affichage du niveau de vide, et les ventouses ont été intégrésConsommation actuelle: Max. 64 % de réductionOpération d'économie d'énergie possible via des modes automatique/manuelLéger: 556 gUne large variété de ventouses est disponible pour la préhension d'une large gamme de formes de piècesNormes: Conforme à ISO9409-1-50-4-M6. Catalogue produit
Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Séries ZK2A Description produit Catalogue de caractéristiques Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareilPrévient la chute intempestive des pièces∗∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenueUne version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possiblesCompatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à videGénérateur de vide à économie d'énergieL'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteintConsommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationUn générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationEfficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réductionAmélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée. Catalogue produit
Ventouse concave antiglisse Séries ZP3M Description produit Catalogue de caractéristiques Ventouse concave antiglisse Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]Nervures spéciales antiglisseNervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions Empêche le glissement de la pièce Sécurise la préhension et le transfert Forme concave avec une excellente flexibilitéLes pièces incurvées peuvent également être manipuléesLa ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stableForce de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)Convient aux pièces à température élevée (200 °C)Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasionRésistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMCConvient aux pièces présentant un film d'huileL'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile. Catalogue produit