Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 18 de 18 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Doigt souple

Séries MH-X7654

Doigt souple

  • Les doigts en feuille de caoutchouc permettent de saisir des pièces aux formes variables et imprédictibles
  • La conception de doigts spécifiques à la forme de la pièce à manipuler n'est pas nécessaire
  • Permet de saisir des pièces dans des espaces étroits
    L'accessoire de montage du doigt souple doit être produit par le client
  • Matériau
    - Silicone (bleu)
    Ce produit est fabriqué à partir de matériaux conformes FDA
    (U.S. Food and Drug Administration) ainsi qu'aux normes de la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire
    - EPDM (noir).

Vérin compact / Modèle grande puissance

Séries CQE

Vérin compact / Modèle grande puissance

  • Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standard
  • Dimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2
  • Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du piston
  • Contribue à réduire la pression de la ligne d'air
    Pression d'alimentation diminuée de 0,17 MPa
    Le même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite.

Thermo-chillers pour l'industrie des semi-conducteurs

Séries INR-495-042/INR-495-043

Thermo-chillers pour l'industrie des semi-conducteurs

  • Non F-Gas (réfrigérant CO2)
  • PRG : 1 (Réfrigérant naturel)
  • Réglementation européenne sur les réfrigérants : PRG 150 ou moins*
  • Réglementation américaine sur les réfrigérants : PRG 700 ou moins*
  • Réglementation de la Californie sur les réfrigérants : PRG 750 ou moins
    *À partir de décembre 2023
  • Transport aérien possible
    Aucune restriction au transport aérien pour les réfrigérants* non toxiques et ininflammables
    *A1 (Norme ASHRAE34)
  • Aucune gestion des F-Gas requise
    Élimine la nécessité de procéder à des inspections périodiques conformément à la loi sur le contrôle des émissions de fluorocarbures (Japon).
  • Pas de coûts de régénération et d'élimination des F-Gas.

Contrôleur d'axes électriques en îlot

Séries JXD1-M

Contrôleur d'axes électriques en îlot

  • Jusqu'à 16 axes peuvent être connectés
    Max. 8 unités pilotes peuvent être connectées
  • Conception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)
    Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateur
  • Plage de température de fonctionnement : 0 à 55°C
  • Protocole de communication
    CC-Link
    EtherNet/IP™
  • Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant.

[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige

Séries LE2FS_H/LE2Y_H

[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige

  • Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot
    Jusqu'à 16 axes peuvent être connectés
  • Réduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)
    8,7 kg-CO2e/an (14,1)
    *Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnement
  • Codeur absolu sans batterie
    Redémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt.

Adaptateur multi-préhenseurs

Séries RMMA

Adaptateur multi-préhenseurs

  • Permet la manipulation de plusieurs pièces par un seul robot
  • Permet le transfert simultané de plusieurs pièces
  • Possibilité de monter jusqu'à 3 préhenseurs
  • Réduit le temps de changement d'outil
  • Normes relatives aux bras robot : Équivalent à ISO9409-1-50-4-M6
  • 3 angles de montage des préhenseurs.

Séparateur d'eau modulaire

Séries AFG-D

Séparateur d'eau modulaire

  • La conception sans élément filtrant permet d'obtenir un débit important et une construction sans entretien
  • Les gouttelettes d'eau sont éliminées par la force centrifuge (taux d'élimination des gouttelettes d'eau : 99%)
    L'air contenant des gouttelettes d'eau est mis en rotation pour les séparer par la force centrifuge
  • Conception modulaire avec un style de corps uniforme.

Vérin à durée de vie renforcée

Séries C85/C75-XB24

Vérin à durée de vie renforcée

  • La nouvelle technologie offre une durabilité au moins 4 fois supérieure
  • Les intervalles de maintenance seront prolongés
  • Les spécifications et les dimensions sont identiques à celles des modèles existants, les séries de vérins ISO C85 et de vérins pneumatiques C75.

e-Actuator, facile à utiliser, avec contrôleur intégré

Séries EQFS_H/EQY_H

e-Actuator, facile à utiliser, avec contrôleur intégré

  • Ajout de la taille 16 [Nouveauté]
  • Facile à configuer, comme un équipement pneumatique!
    Deux positions d'arrêt, sans programmationn
    Trois positions d'arrêt, sans programmation
    Le temps de cycle peut être réglé dans tous les modes de fonctionnement
  • Taille réduite dû au contrôleur intégré, gain de câblage et de main d'oeuvre
    - Sans programmation
    - Temps de réglage réduit
  • Émissions de CO2 annuelle réduite jusqu'à 60 % grâce à l'optimisation de la commande moteur 14.1 → 5.8 [kg-CO2e/an]
    *Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnement.

Générateur de vide multi-étagé

Séries ZL1-ZL3-ZL6

Générateur de vide multi-étagé

  • Une spécification N.O. a été ajoutée au vacuostat à fonction d'économie d'énergie [Nouveau]
    Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure de courant ou de mise hors tension
    Empêche la chute soudaine des pièces∗
    ∗En supposant que la pression d'alimentation soit maintenue
  • Un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]
    Permet le contrôle de l'unité de vide avec une seul ligne de communication
    La lecture des informations de l'appareil ainsi que ses réglages et paramètres sont possibles
  • Débit d'aspiration max : 3 types disponibles : 100, 300 et 600 l/min (ANR)
  • Réduction de la consommation d'air jusqu'à 91 % (pour ZL3 et ZL6)
  • Réduction de la masse jusqu'à 60 % [ZL112 (modèle actuel): 450 g / ZL1: 180 g].

Tube polyuréthane à couche externe fluoropolymère

Séries TUE

Tube polyuréthane à couche externe fluoropolymère

  • Tube à 2 couches avec une excellente résistance à l'environnement et une grande flexibilité
    Couche externe : Fluoropolymère, couche interne : Polyuréthane
  • Diamètre intérieur du tube : Section augmentée de 44% (par rapport au TU0805)
  • Grandes variations de couleurs
    Disponible en noir, blanc, bleu et couleurs translucides.

Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa

Séries ITVX2030-X10

Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa

  • Précision améliorée à une pression de 0,1 MPa ou moins
    Répétabilité : ±0,5% E.M. ou moins
    Stabilité de pression : 0,5% E.M. ou moins
  • Pression d'alimentation max. : 5,0 MPa
  • Plage de pression de réglage : 0,01 à 3,0 MPa
  • Débit nominal max. : 3000 l/min (ANR)
  • Fluide : Air, N2, O2, Ar
  • Pièces en contact avec le fluide lubrifiées par graisse fluorée.

Vérin compact guidé ø16, ø32

Séries MGPK

Vérin compact guidé ø16, ø32

  • Un modèle à guidage à billes a été ajouté. (ø16, ø32) [Nouveauté]
  • Encombrement: réduit de 28 % maxi. (538 cm3 → 390 cm3)
  • Poids: réduit de 41 % maxi. (0.32 kg → 0.19 kg)
  • Haute rigidité: Une configuration optimisée pour un corps compact
  • La charge latérale, l'énergie cinétique admissible et la précision d'anti-rotation sont équivalent au modèle éxistant
  • Ajout d'un joint auto-lubrifiant sur les colonnes de guidages.

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

Séries PSH

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

  • Visualisation de l'humidité relative
    Affichage digital en temps réel
  • Contrôle à distance
    La confirmation à distance via la sortie du capteur permet de prévenir les problèmes de condensation.

Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs

Séries ZXPE5

Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs

  • Une préhension par le vide qui ne nécessite pas d'alimentation en air
  • Fonctionnement possible par un simple branchement d'un câble électrique
    Peut être utilisé sans alimentation d'air grâce à la pompe à vide intégrée
  • Regroupement des composants nécessaires pour la génération et la gestion du vide
    La pompe à vide, le distributeur de casse-vide, l'affichage du niveau de vide, et les ventouses ont été intégrés
  • Consommation actuelle: Max. 64 % de réduction
    Opération d'économie d'énergie possible via des modes automatique/manuel
  • Léger: 556 g
  • Une large variété de ventouses est disponible pour la préhension d'une large gamme de formes de pièces
  • Normes: Conforme à ISO9409-1-50-4-M6.

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide

Séries ZK2A

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide

  • Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]
    Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareil
    Prévient la chute intempestive des pièces∗
    ∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenue
  • Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]
    Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]
    La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possibles
  • Compatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à vide
  • Générateur de vide à économie d'énergie
    L'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteint
    Consommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)
  • Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspiration
    Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspiration
  • Efficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réduction
  • Amélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée.

Ventouse concave antiglisse

Séries ZP3M

Ventouse concave antiglisse

  • Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]
  • Nervures spéciales antiglisse
    Nervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions
    • Empêche le glissement de la pièce
    • Sécurise la préhension et le transfert
  • Forme concave avec une excellente flexibilité
    Les pièces incurvées peuvent également être manipulées
    La ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stable
  • Force de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)
  • Convient aux pièces à température élevée (200 °C)
  • Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasion
    Résistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMC
  • Convient aux pièces présentant un film d'huile
    L'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile.