Doigt souple Séries MH-X7654 Description produit Catalogue de caractéristiques Doigt souple Les doigts en feuille de caoutchouc permettent de saisir des pièces aux formes variables et imprédictiblesLa conception de doigts spécifiques à la forme de la pièce à manipuler n'est pas nécessairePermet de saisir des pièces dans des espaces étroitsL'accessoire de montage du doigt souple doit être produit par le clientMatériau- Silicone (bleu)Ce produit est fabriqué à partir de matériaux conformes FDA(U.S. Food and Drug Administration) ainsi qu'aux normes de la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire- EPDM (noir). Catalogue produit
Vérin compact / Modèle grande puissance Séries CQE Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact / Modèle grande puissance Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standardDimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du pistonContribue à réduire la pression de la ligne d'airPression d'alimentation diminuée de 0,17 MPaLe même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite. Catalogue produit
Thermo-chillers pour l'industrie des semi-conducteurs Séries INR-495-042/INR-495-043 Description produit Catalogue de caractéristiques Thermo-chillers pour l'industrie des semi-conducteurs Non F-Gas (réfrigérant CO2)PRG : 1 (Réfrigérant naturel)Réglementation européenne sur les réfrigérants : PRG 150 ou moins*Réglementation américaine sur les réfrigérants : PRG 700 ou moins*Réglementation de la Californie sur les réfrigérants : PRG 750 ou moins*À partir de décembre 2023Transport aérien possibleAucune restriction au transport aérien pour les réfrigérants* non toxiques et ininflammables*A1 (Norme ASHRAE34)Aucune gestion des F-Gas requiseÉlimine la nécessité de procéder à des inspections périodiques conformément à la loi sur le contrôle des émissions de fluorocarbures (Japon).Pas de coûts de régénération et d'élimination des F-Gas. Catalogue produit
Contrôleur d'axes électriques en îlot Séries JXD1-M Description produit Catalogue de caractéristiques Contrôleur d'axes électriques en îlot Jusqu'à 16 axes peuvent être connectésMax. 8 unités pilotes peuvent être connectéesConception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateurPlage de température de fonctionnement : 0 à 55°CProtocole de communicationCC-LinkEtherNet/IP™Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant. Catalogue produit
[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Séries LE2FS_H/LE2Y_H Description produit Catalogue de caractéristiques [Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlotJusqu'à 16 axes peuvent être connectésRéduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)8,7 kg-CO2e/an (14,1)*Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnementCodeur absolu sans batterieRedémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt. Catalogue produit
Adaptateur multi-préhenseurs Séries RMMA Description produit Catalogue de caractéristiques Adaptateur multi-préhenseurs Permet la manipulation de plusieurs pièces par un seul robotPermet le transfert simultané de plusieurs piècesPossibilité de monter jusqu'à 3 préhenseursRéduit le temps de changement d'outilNormes relatives aux bras robot : Équivalent à ISO9409-1-50-4-M63 angles de montage des préhenseurs. Catalogue produit
Séparateur d'eau modulaire Séries AFG-D Description produit Catalogue de caractéristiques Séparateur d'eau modulaire La conception sans élément filtrant permet d'obtenir un débit important et une construction sans entretienLes gouttelettes d'eau sont éliminées par la force centrifuge (taux d'élimination des gouttelettes d'eau : 99%)L'air contenant des gouttelettes d'eau est mis en rotation pour les séparer par la force centrifugeConception modulaire avec un style de corps uniforme. Catalogue produit
Vérin à durée de vie renforcée Séries PSE Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin à durée de vie renforcée Sortie ToR [Nouveauté]Communication IO-Link compatible [Nouveauté]. Catalogue produit
Vérin à durée de vie renforcée Séries C85/C75-XB24 Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin à durée de vie renforcée La nouvelle technologie offre une durabilité au moins 4 fois supérieureLes intervalles de maintenance seront prolongésLes spécifications et les dimensions sont identiques à celles des modèles existants, les séries de vérins ISO C85 et de vérins pneumatiques C75. Catalogue produit
e-Actuator, facile à utiliser, avec contrôleur intégré Séries EQFS_H/EQY_H Description produit Catalogue de caractéristiques e-Actuator, facile à utiliser, avec contrôleur intégré Ajout de la taille 16 [Nouveauté]Facile à configuer, comme un équipement pneumatique!Deux positions d'arrêt, sans programmationnTrois positions d'arrêt, sans programmationLe temps de cycle peut être réglé dans tous les modes de fonctionnementTaille réduite dû au contrôleur intégré, gain de câblage et de main d'oeuvre- Sans programmation- Temps de réglage réduitÉmissions de CO2 annuelle réduite jusqu'à 60 % grâce à l'optimisation de la commande moteur 14.1 → 5.8 [kg-CO2e/an]*Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnement. Catalogue produit
Générateur de vide multi-étagé Séries ZL1-ZL3-ZL6 Description produit Catalogue de caractéristiques Générateur de vide multi-étagé Une spécification N.O. a été ajoutée au vacuostat à fonction d'économie d'énergie [Nouveau]Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure de courant ou de mise hors tensionEmpêche la chute soudaine des pièces∗∗En supposant que la pression d'alimentation soit maintenueUn vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]Permet le contrôle de l'unité de vide avec une seul ligne de communicationLa lecture des informations de l'appareil ainsi que ses réglages et paramètres sont possiblesDébit d'aspiration max : 3 types disponibles : 100, 300 et 600 l/min (ANR)Réduction de la consommation d'air jusqu'à 91 % (pour ZL3 et ZL6)Réduction de la masse jusqu'à 60 % [ZL112 (modèle actuel): 450 g / ZL1: 180 g]. Catalogue produit
Tube polyuréthane à couche externe fluoropolymère Séries TUE Description produit Catalogue de caractéristiques Tube polyuréthane à couche externe fluoropolymère Tube à 2 couches avec une excellente résistance à l'environnement et une grande flexibilitéCouche externe : Fluoropolymère, couche interne : PolyuréthaneDiamètre intérieur du tube : Section augmentée de 44% (par rapport au TU0805)Grandes variations de couleursDisponible en noir, blanc, bleu et couleurs translucides. Catalogue produit
Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Séries ITVX2030-X10 Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Précision améliorée à une pression de 0,1 MPa ou moinsRépétabilité : ±0,5% E.M. ou moinsStabilité de pression : 0,5% E.M. ou moinsPression d'alimentation max. : 5,0 MPaPlage de pression de réglage : 0,01 à 3,0 MPaDébit nominal max. : 3000 l/min (ANR)Fluide : Air, N2, O2, ArPièces en contact avec le fluide lubrifiées par graisse fluorée. Catalogue produit
Vérin compact guidé ø16, ø32 Séries MGPK Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact guidé ø16, ø32 Un modèle à guidage à billes a été ajouté. (ø16, ø32) [Nouveauté]Encombrement: réduit de 28 % maxi. (538 cm3 → 390 cm3)Poids: réduit de 41 % maxi. (0.32 kg → 0.19 kg)Haute rigidité: Une configuration optimisée pour un corps compactLa charge latérale, l'énergie cinétique admissible et la précision d'anti-rotation sont équivalent au modèle éxistantAjout d'un joint auto-lubrifiant sur les colonnes de guidages. Catalogue produit
Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité) Séries PSH Description produit Catalogue de caractéristiques Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité) Visualisation de l'humidité relativeAffichage digital en temps réelContrôle à distanceLa confirmation à distance via la sortie du capteur permet de prévenir les problèmes de condensation. Catalogue produit
Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs Séries ZXPE5 Description produit Catalogue de caractéristiques Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs Une préhension par le vide qui ne nécessite pas d'alimentation en airFonctionnement possible par un simple branchement d'un câble électriquePeut être utilisé sans alimentation d'air grâce à la pompe à vide intégréeRegroupement des composants nécessaires pour la génération et la gestion du videLa pompe à vide, le distributeur de casse-vide, l'affichage du niveau de vide, et les ventouses ont été intégrésConsommation actuelle: Max. 64 % de réductionOpération d'économie d'énergie possible via des modes automatique/manuelLéger: 556 gUne large variété de ventouses est disponible pour la préhension d'une large gamme de formes de piècesNormes: Conforme à ISO9409-1-50-4-M6. Catalogue produit
Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Séries ZK2A Description produit Catalogue de caractéristiques Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareilPrévient la chute intempestive des pièces∗∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenueUne version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possiblesCompatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à videGénérateur de vide à économie d'énergieL'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteintConsommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationUn générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationEfficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réductionAmélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée. Catalogue produit
Ventouse concave antiglisse Séries ZP3M Description produit Catalogue de caractéristiques Ventouse concave antiglisse Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]Nervures spéciales antiglisseNervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions Empêche le glissement de la pièce Sécurise la préhension et le transfert Forme concave avec une excellente flexibilitéLes pièces incurvées peuvent également être manipuléesLa ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stableForce de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)Convient aux pièces à température élevée (200 °C)Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasionRésistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMCConvient aux pièces présentant un film d'huileL'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile. Catalogue produit