Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 10 de 10 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

Séries PSH

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

  • Visualisation de l'humidité relative
    Affichage digital en temps réel
  • Contrôle à distance
    La confirmation à distance via la sortie du capteur permet de prévenir les problèmes de condensation.

Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs

Séries ZXPE5

Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs

  • Une préhension par le vide qui ne nécessite pas d'alimentation en air
  • Fonctionnement possible par un simple branchement d'un câble électrique
    Peut être utilisé sans alimentation d'air grâce à la pompe à vide intégrée
  • Regroupement des composants nécessaires pour la génération et la gestion du vide
    La pompe à vide, le distributeur de casse-vide, l'affichage du niveau de vide, et les ventouses ont été intégrés
  • Consommation actuelle: Max. 64 % de réduction
    Opération d'économie d'énergie possible via des modes automatique/manuel
  • Léger: 556 g
  • Une large variété de ventouses est disponible pour la préhension d'une large gamme de formes de pièces
  • Normes: Conforme à ISO9409-1-50-4-M6.

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide

Séries ZK2A

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide

  • Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]
    Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareil
    Prévient la chute intempestive des pièces∗
    ∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenue
  • Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]
    Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]
    La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possibles
  • Compatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à vide
  • Générateur de vide à économie d'énergie
    L'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteint
    Consommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)
  • Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspiration
    Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspiration
  • Efficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réduction
  • Amélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée.

Détecteur de position analogique et afficheur numérique

Séries D-MH1

Détecteur de position analogique et afficheur numérique

  • Fournit un signal de sortie analogique tension en fonction de la position de la course de l'actionneur
    Un seul détecteur peut faire la distinction entre 3 positions au maximum
    Résolution détectable: ±0.1 mm ∗ Dans la plage de haute résolution
  • Le réglage de la position de détection peut être effectué loin de l'actionneur
  • Sortie analogique tension (1 - 5 V)
    Peut également être utilisé comme détecteur analogique seul
  • Réduction du temps de réglage
    Il n'est pas nécessaire d'affiner la position de montage du détecteur
    Réglage facile, même dans les endroits étroits et sur les pièces mobiles
  • Productivité accrue
    Pince entièrement ouverte Détection de l'échec de la prise R
    Pince entièrement ouverte Détection de l'échec de la prise R
    Risque de déconnexion du câble réduit au minimum.

Régleur de débit en métal/Modèle banjo

Séries ASBL

Régleur de débit en métal/Modèle banjo

  • Débit réglabe à l'aide d'un tournevis plat
  • Pour une utilisation dans des environnements avec des projections de soudure, de la poussière, des ultraviolets, etc.
  • Facilite le montage grâce à une clé hexagonale (clé Allen)
  • Facilite l'implantation de la tuyauterie (Orientable à 360°)
  • Hauteur réduite une fois installé: Réduction d'environ 30 %
    (lorsque l'écrou est dévissé)
  • ∗ 21.2 mm: ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9 mm: ASB22□1-01-06.

Ventouse concave antiglisse

Séries ZP3M

Ventouse concave antiglisse

  • Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]
  • Nervures spéciales antiglisse
    Nervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions
    • Empêche le glissement de la pièce
    • Sécurise la préhension et le transfert
  • Forme concave avec une excellente flexibilité
    Les pièces incurvées peuvent également être manipulées
    La ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stable
  • Force de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)
  • Convient aux pièces à température élevée (200 °C)
  • Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasion
    Résistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMC
  • Convient aux pièces présentant un film d'huile
    L'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile.

Pince électrique pour robots collaboratifs

Séries LEHR

Pince électrique pour robots collaboratifs

  • Peut être utilisée par les robots collaboratis de UNIVERSAL ROBOTS
    Plug and Play
  • 2 variantes disponibles
  • Effort de préhension: de 60 à 140 N
  • Mise en oeuvre simplement en connectant un câble électrique
  • Réduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 52 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)
  • Avec codeur absolu sans batterie
  • Outil facile à changer (changeur manuel)
  • Compatible avec le plug-in: URCap.

Double régleur de débit push-lock à raccord instantané

Séries ASD-A

Double régleur de débit push-lock à raccord instantané

  • Modèle push-lock facile à verrouiller
  • Aucun outil n'est nécessaire. Bouton plus large
  • Permet un contrôle simultané des restrictions d'admission et d'échappement
  • Empêche la sortie brusque des vérins et permet le contrôle de la vitesse des vérins simple effet
  • Identification facile des boutons de réglage de l'admission et de l'échappement par la couleur du bouton
  • Léger : Environ 28 % plus léger
  • Reproductibilité améliorée du débit.

Capteur de débit

Séries PFMV5/PFGV301

Capteur de débit

  • Moniteur à 3 zones d'affichage pour débitmètre à 3 écrans, série PFGV301 [Nouveau]
  • Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutée [Nouveau]
  • Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutée
  • Pour la confirmation de préhension de très petites pièces
    Le débitmètre permet une confirmation de la préhension plus fiable qu'un capteur de pression
  • Répétabilité : ±2 % de l'E.M.
  • Vitesse de réponse : 5 ms ou moins
  • Pression d'épreuve : 500 kPa
  • Sans graisse.

Système de communication sans fil

Séries EXW1/EX600-W

Système de communication sans fil

  • Communication IO-Link ajoutée au modèle compact EXW1
  • Communication EtherCat ajoutée au modèle compact EXW1
  • Résistant aux parasites
    Utilisation dans la bande de fréquence ISM de 2.4 GHz ISM
    Saut de fréquence : Tous les 2 ms (Au plus rapide)
  • Câble de communication non nécessaire
    Réduction du travail de câblage, de l'espace et des coûts
    Diminution des risques de déconnexion
  • Fournit une communication stable dans les environnements hautement automatisés
  • Compact et léger (EXW1)
    Volume réduit approximativement de 86 %, masse réduite approximativement de 87 %
  • Connexion modulaire possible (EX600-W).