Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité) Séries PSH Description produit Catalogue de caractéristiques Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité) Visualisation de l'humidité relativeAffichage digital en temps réelContrôle à distanceLa confirmation à distance via la sortie du capteur permet de prévenir les problèmes de condensation. Catalogue produit
Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs Séries ZXPE5 Description produit Catalogue de caractéristiques Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs Une préhension par le vide qui ne nécessite pas d'alimentation en airFonctionnement possible par un simple branchement d'un câble électriquePeut être utilisé sans alimentation d'air grâce à la pompe à vide intégréeRegroupement des composants nécessaires pour la génération et la gestion du videLa pompe à vide, le distributeur de casse-vide, l'affichage du niveau de vide, et les ventouses ont été intégrésConsommation actuelle: Max. 64 % de réductionOpération d'économie d'énergie possible via des modes automatique/manuelLéger: 556 gUne large variété de ventouses est disponible pour la préhension d'une large gamme de formes de piècesNormes: Conforme à ISO9409-1-50-4-M6. Catalogue produit
Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Séries ZK2A Description produit Catalogue de caractéristiques Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareilPrévient la chute intempestive des pièces∗∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenueUne version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possiblesCompatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à videGénérateur de vide à économie d'énergieL'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteintConsommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationUn générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspirationEfficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réductionAmélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée. Catalogue produit
Ventouse concave antiglisse Séries ZP3M Description produit Catalogue de caractéristiques Ventouse concave antiglisse Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]Nervures spéciales antiglisseNervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions Empêche le glissement de la pièce Sécurise la préhension et le transfert Forme concave avec une excellente flexibilitéLes pièces incurvées peuvent également être manipuléesLa ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stableForce de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)Convient aux pièces à température élevée (200 °C)Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasionRésistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMCConvient aux pièces présentant un film d'huileL'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile. Catalogue produit