Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 18 de 18 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

Séries PSH

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

  • Visualisation de l'humidité relative
    Affichage digital en temps réel
  • Contrôle à distance
    La confirmation à distance via la sortie du capteur permet de prévenir les problèmes de condensation.

Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs

Séries ZXPE5

Préhenseur électrique par le vide pour robots collaboratifs

  • Une préhension par le vide qui ne nécessite pas d'alimentation en air
  • Fonctionnement possible par un simple branchement d'un câble électrique
    Peut être utilisé sans alimentation d'air grâce à la pompe à vide intégrée
  • Regroupement des composants nécessaires pour la génération et la gestion du vide
    La pompe à vide, le distributeur de casse-vide, l'affichage du niveau de vide, et les ventouses ont été intégrés
  • Consommation actuelle: Max. 64 % de réduction
    Opération d'économie d'énergie possible via des modes automatique/manuel
  • Léger: 556 g
  • Une large variété de ventouses est disponible pour la préhension d'une large gamme de formes de pièces
  • Normes: Conforme à ISO9409-1-50-4-M6.

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide

Séries ZK2A

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide

  • Alimentation en air: Une version N.O. a été ajoutée [Nouveau]
    Peut maintenir le vide∗ même en cas de coupure électrique ou d'extinction de l'appareil
    Prévient la chute intempestive des pièces∗
    ∗ En supposant que la pression d'alimentation soit maintenue
  • Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]
    Une version avec un vacuostat compatible IO-Link a été ajouté [Nouveau]
    La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possibles
  • Compatible avec le système de générateur de vide ou le système de pompe à vide
  • Générateur de vide à économie d'énergie
    L'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteint
    Consommation d'air : 93 % de réduction (Dans les conditions de mesure de SMC)
  • Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspiration
    Un générateur de vide plus efficace: Augmentation de 50 % du débit d'aspiration
  • Efficacité en matière d'économie d'énergie: 93 % de réduction
  • Amélioration du niveau sonore et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à réduction de bruit élevée.

Ventouse concave antiglisse

Séries ZP3M

Ventouse concave antiglisse

  • Un modèle à soufflets a été ajouté [Nouveau]
  • Nervures spéciales antiglisse
    Nervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions
    • Empêche le glissement de la pièce
    • Sécurise la préhension et le transfert
  • Forme concave avec une excellente flexibilité
    Les pièces incurvées peuvent également être manipulées
    La ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stable
  • Force de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)
  • Convient aux pièces à température élevée (200 °C)
  • Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasion
    Résistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMC
  • Convient aux pièces présentant un film d'huile
    L'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile.