Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 18 de 18 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve

Séries JSY3000-L

64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve

  • Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations∗ /128 points
    ∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4
  • Gain de place, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction du câblage et de la main d'œuvre.

Electro-pneumatic Regulator Integrated Type 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve

Séries JSY3000-P

Electro-pneumatic Regulator Integrated Type 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve

  • Électrodistributeurs et régulateurs électropneumatique sont regroupés sur le même îlot
    Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations∗ /128 points
    ∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4
    Stations de régulateur électropneumatique: de 1 à 4 stations
    Stations d'E/S: 8 stations maxi
  • *Le regroupement des dispositifs permet la gestion centralisé du contôle ainsi que la réduction du câblage électrique
    Réduction du câblage, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction de la main d'œuvre, compacité.

Separate Controller Ionizer / Slim Bar Type

Séries IZT44/45

Separate Controller Ionizer / Slim Bar Type

  • Élimine efficacement l'électricité statique des pièces fortement chargées
    Modèle AC pulsé, intégration de buses haute densité (6 fois le nombre de buses∗)
    ∗ Comparé au modèle existant
  • Peut être installé dans des espaces restreint (Hauteur 23 mm x Largeur 20 mm)
    Peut être installé dans les espaces entre les équipements
    Installation, remplacement et maintenance améliorés dans les espaces restreints
  • Une élimination efficace de l'électricité statique sans alimentation en air
  • Élimination statique rapide: Temps de décharge réduit de 60% environ
  • Élimination statique dans 2 directions à l'aide de câble à 2 branches
    2 barres ioniseurs peuvent être raccordées à une seule alimentation haute tension
  • Jusqu'à 4 modules d'alimentation haute tension peuvent être connectés à un contrôleur. (IZT45)
  • Disposition flexible possible avec différentes méthodes de connexion de module (IZT45)
    Distance d'installation maximale entre la barre et le contrôleur: 15 m.

Vacuum Gripper System (Foam Type)

Séries ZGS

Vacuum Gripper System (Foam Type)

  • Convient à la palettisation et dépalettisation du carton ondulé, etc...
  • Intègre toutes les fonctions requise pour l'aspiration
    Générateur de vide
    (Ejecteur, vanne d'alimentation/casse vide, silencieux, pressostat)
  • Peut être utilisé immédiatement en connectant simplement 1 câble électrique et un tuyau d'air
  • Poids: 3.9kg∗ Réduit la charge sur les robotss
    ∗ Pour ZGSNPK-400240BS4-RM1C8
  • Émissions de CO2 (Consommation d'air) (Comparaison SMC)
    Éjecteur avec un nouveau design
    227 L/min (ANR) ← 270 L/min (ANR)
    Par rapport au ZL6H (Pression d'alimentation : 0,6 MPa).

Electric Stopper Cylinder

Séries LEB#

Electric Stopper Cylinder

  • Conçu pour répondre aux besoins des clients de lignes de convoyeurs à moteurs électrique
  • Avec 2 modèles de contrôle disponible selon l'application
    Avec contrôleur (moteur pas à pas)
    Sans contrôleur (moteur DC)
  • Interchangeabilité garantie avec les vérins stoppeurs de performance équivalente
  • Remplacement facile des amortisseurs de chocs simplement en desserrant la vis de maintien.

ISO Standards (21287) Compact Cylinder

Séries C55/CD55

ISO Standards (21287) Compact Cylinder

  • Conforme à ISO (21287)
  • Charge latéral admissible améliorée jusqu'à 1.8 fois [Nouveau]
    La charge latérale admissible a été améliorée en remplaçant la matière de la bague de guidage. (Pour ø20)
  • Augmentation de la course maxi (jusqu'à 300 mm) [Nouveau]
  • Modèle à tige traversante en standard (C55W), options "Simple specials", et "sur demande" [Nouveau]
    Modification de la forme de l'embout de tige (-XA□)
    Vérin résistant à la chaleur (–10°C à 150°C) (-XB6)
    Vérin faible vitesse (5 à 50 mm/s) (-XB13).

Vérin compact

Séries CQ2/CDQ2

Vérin compact

  • Les diamètres Ø 4, Ø 6 et Ø 10 ont été ajoutés. [Nouveau]
  • Gamme de Ø 4 à Ø 200
  • Vérin peu encombrant conçu avec un profil compact
  • Les petits détecteurs peuvent être montés sur 4 faces. (1 face pour Ø 6 et Ø 10, 2 faces pour Ø 12 à Ø 25)
  • Pas de déport du détecteur
  • Poids : réduit de 5 à 13 % (par rapport à la série CQ2 existante)
  • Fixations équerre compacte et chape d'articulation nouvellement ajoutés
  • Les références avec accessoire d'extrémité de tige et/ou vis de montage sont disponibles. (Il n'est pas nécessaire de commander séparément un accessoire pour le vérin concerné.)
  • Avec détecteur (série CDQ2 : CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2#S, CDBQ2).

Électrovanne 2/2 NF à commande direct/commande asservie

Séries JSX/JSX#

Électrovanne 2/2 NF à commande direct/commande asservie

  • La série JSXD à commande asservie (fonction N.O.) a été ajoutée. [Nouveau]
  • Une version à commande directe pour le vide (série JSX□□V) a été ajouté. [Nouveau]
  • Une version à commande directe pour la vapeur (série JSX□□S) a été ajouté. [Nouveau]
  • Une version à commande directe haute pression (série JSX□□H) a été ajouté. [Nouveau]
  • Meilleure résistance aux environnements agressifs grâce à la protection en inox de la bobine【IP67 enclosure/NEMA4X∗】
    ∗ IP65 pour les modèles avec connecteur DIN
  • Économie d'espace
    Compact : Volume de la valve réduit de 25%∗, Léger : Poids réduit de 30%∗
    ∗ Par rapport au modèle existant
  • Économie d'énergie
    Force de la bobine : augmentation de 10 %∗, Consommation d'énergie : 14% de réduction∗
    ∗ Par rapport au modèle existant
  • Bobine interchageable et orientable à 360°
  • Meilleure résistance aux agressions dans les environnements extérieurs.

Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau)

Séries LEFSW

Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau)

  • Un actionneur électrique guidé étanche à la poussière et aux projets d'eau (équivalent IP65).
    Bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure nouvellement développée.
    Une bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure est montée sur le fond pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer à l'intérieur du produit.
  • Avec codeur absolu interne sans batterie
    Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible après rétablissement de l'alimentation électrique.
    Maintenance réduite (pas besoin de gérer ou de remplacer les batteries).
  • Charge de travail:Max. 65 kg (Taille 40, Plomb B)
  • Course : Max. 1200 mm (taille 40).

Vérin compact / Modèle grande puissance

Séries CQE

Vérin compact / Modèle grande puissance

  • Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standard
  • Dimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2
  • Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du piston
  • Contribue à réduire la pression de la ligne d'air
    Pression d'alimentation diminuée de 0,17 MPa
    Le même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite.

Contrôleur d'axes électriques en îlot

Séries JXD1-M

Contrôleur d'axes électriques en îlot

  • Jusqu'à 16 axes peuvent être connectés
    Max. 8 unités pilotes peuvent être connectées
  • Conception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)
    Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateur
  • Plage de température de fonctionnement : 0 à 55°C
  • Protocole de communication
    CC-Link
    EtherNet/IP™
  • Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant.

[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige

Séries LE2FS_H/LE2Y_H

[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige

  • Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot
    Jusqu'à 16 axes peuvent être connectés
  • Réduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)
    8,7 kg-CO2e/an (14,1)
    *Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnement
  • Codeur absolu sans batterie
    Redémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt.