Vérin compact / Modèle grande puissance Séries CQE Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact / Modèle grande puissance Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standardDimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du pistonContribue à réduire la pression de la ligne d'airPression d'alimentation diminuée de 0,17 MPaLe même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite. Catalogue produit
Contrôleur d'axes électriques en îlot Séries JXD1-M Description produit Catalogue de caractéristiques Contrôleur d'axes électriques en îlot Jusqu'à 16 axes peuvent être connectésMax. 8 unités pilotes peuvent être connectéesConception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateurPlage de température de fonctionnement : 0 à 55°CProtocole de communicationCC-LinkEtherNet/IP™Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant. Catalogue produit
[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Séries LE2FS_H/LE2Y_H Description produit Catalogue de caractéristiques [Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlotJusqu'à 16 axes peuvent être connectésRéduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)8,7 kg-CO2e/an (14,1)*Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnementCodeur absolu sans batterieRedémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt. Catalogue produit